Makine aleti Yüksek hızlar ve mükemmel proses sonuçları, takım tezgâhları için temel gereksinimlerdir. Günümüzün pazar gereksinimlerini karşılayabilmek için makine konseptlerinin aynı zamanda esnek ve oldukça güvenilir olması gerekir. Olası bir çözüm olan modülerleştirmenin yanı sıra, takım tezgâhları ve yardımcı üniteleri için enerji verimliliği giderek daha önemli bir rol oynamaktadır. İş ortağınız olarak bu zorluklarda sizi desteklemek ve takım tezgâhlarınızın ağ bağlantısı, elektrifikasyonu ve otomasyonu için geniş bir ürün ve hizmet portföyü sunmak istiyoruz.
Bir takım tezgâhına genel bakış Takım tezgâhınızın sürdürülebilir otomasyonu için ürün ve hizmet portföyümüzü keşfedin.
Kontrol panosu Takım tezgâhı alt süreci
Kontrol panosunun tüm işlevsel alanları için size yenilikçi çözüm ve ürünler sunuyoruz. Kontrol panosuna yönelik yenilikçi ürünlere ek olan, mühendislikten bitmiş kontrol panosuna kadar tüm kontrol panosu imalat süreci boyunca sizi destekliyoruz.
-
Kapsamlı klemens portföyü, kontrol panosunda güvenilir güç dağıtımı sağlar. Farklı bağlantı teknolojilerine sahip klemensler özgürce kombine edilebilir
-
Konveyör bandı ve talaş konveyöründe motorların güvenilir ve kolay tahriki için yol verici
-
I/O bağlantısı ve emniyet uygulamaları da dahil olmak üzere giriş ve çıkış sinyallerini toplamak için IP20 koruma sınıflı uzak I/O sistemi
-
Switch'ler tüm makine ağı boyunca güvenilir veri dağıtımı sağlar ve güvenlik yönlendiricileri makine araçlarını yetkisiz erişime ve kötü amaçlı yazılımlara karşı korur
-
Aşırı gerilim koruması, güç kaynağı ve cihaz korumasından oluşan güvenilir ve haberleşmeli 24 V besleme sistemleri
-
Sinyalleri izole etmek, çoğaltmak ve güçlendirmek için kontrolör ile makine çevre birimleri arasında bir arayüz olan farklı röle serileri
-
Enerji ölçüm cihazları, takım tezgâhının tüm alt süreçlerinin enerji verilerini hızlı ve kolay şekilde toplar
-
Yer tasarrufu sağlayan kablo giriş sistemlerinin yardımıyla kabloların doğrudan kontrol panosuna güvenilir ve sağlam geçişi
Bitmiş parçalar için konveyör bandı Takım tezgâhı alt süreci
Konveyör bandı, sistemlerin esnek tasarlanmasına ve uygun maliyetli şekilde genişletilmesine olanak tanıyan modüler bir tasarıma sahiptir. Ayrıca tüm üretim hattının uygun maliyetli ve arıza emniyetli montajı oldukça önemlidir. Bu özellikler, konveyör bandında kullanılan elektronik bileşenlere doğrudan yansır.
-
IP67 koruma sınıfına sahip sağlam güç kaynağı üniteleri sahada merkezi olmayan besleme için idealdir ve doğrudan konveyör bandına monte edilebilir
-
IPD ve QPD montaj sistemleri, doğrudan konveyör bandında kolay ve aletsiz güç dağıtımını sağlar
-
Konveyör bandından gelen giriş ve çıkış sinyalleri doğrudan IP65/IP67 koruma sınıfına sahip uzak I/O sistemi tarafından alınır ve işlenir. Tamamen kalıplanmış çinko döküm muhafaza, yüksek sağlamlık sunar ve cihazlar aynı zamanda I/O bağlantı uygulamaları için de uygundur
Talaş konveyörü Takım tezgâhı alt süreci
Talaş konveyörü ve içine monte edilen elektronik bileşenler kullanıldığında toza, sıvılara ve yağlayıcılara karşı özel dayanıklılık gerekir. Ayrıca kolay servis, modüler sistemlere dayalı hızlı uyarlanabilirlik ile mekanik ve elektrik arayüzlerinin kolay entegrasyonu önemlidir.
-
Talaş konveyörünün güvenli çalışması için motor yol verici
-
Kapsamlı klemens ürün portföyüyle kolay güç dağıtımı
-
Talaş konveyörleri ve makine merkezi arasındaki kablolama için sağlam endüstriyel konnektörler
. -
Hem merkezi hem de merkezi olmayan sensör ve aktüatörlerin güvenilir bağlantısı
-
IP6X uygulamaları için doğrudan talaş konveyöründe güvenilir güç kaynağı
Robot aracılığıyla sağlanan ham parçalar Takım tezgâhı alt süreci
Robotları otomasyona mümkün olan en iyi şekilde geçirmek için kullanılan ürünler yalnızca yerden tasarruf sağlamakla kalmamalı titreşime, dönmeye, kire ve toza karşı da dayanıklı olmalıdır. Ayrıca ana sürece haberleşerek ve kolay şekilde entegre edilmelidirler.
-
Endüktif NearFi modülleri, takım değişimini doğrudan robot kafasında izlemek için kullanılabilir. Güç ve gerçek zamanlı Ethernet verileri birkaç santimetrelik bir hava boşluğu boyunca iletilir
-
Saha ile kontrol seviyesi arasında veri, sinyal ve güç aktarımı için uygun konnektörlere sahip sensör/aktüatör kutuları doğrudan robot koluna monte edilir
-
Ağır sanayi tipi konnektörlerin doğrudan robotun taban çerçevesine takılması, kontrol panosu ile robot arasında güç, veri ve sinyallerin güvenilir şekilde iletilmesine olanak sağlar
Çalışma alanı Takım tezgâhı alt süreci
Yüksek hızda çalışan birden fazla eksenin süreci, yarı mamullerin yüklenmesi ve bitmiş iş parçalarının robotla alınması, işletme personeli için önemli tehlike kaynaklarıdır. Bu nedenle güvenli kapatma ve çalışma alanına tehlikesiz giriş çok önemlidir.
-
Emniyet kapılarını, ışık bariyerlerini ve diğer emniyetle ilgili sensörleri izlemek için emniyet rölesi
-
Temassız ve kompakt emniyet anahtarı, emniyet rölelerimizle birlikte çalışma alanına açılan emniyet kapısını izler
-
Takım tezgâhı çalışma alanında kullanılmak üzere sağlam kablolar gerekir. Örneğin soğutma yağlarına ve yağa karşı dayanıklı olmalıdırlar
-
Güvenli kablo montajı için kablo geçişi ve çalışma alanı ile kontrol panosu arasında sağlam geçiş
-
Makine ışıkları çalışma alanının optimum şekilde aydınlatılmasını sağlar
Otomatik kılavuzlu araç sistemi Takım tezgâhı alt süreci
Kısa üretim süreleri, düşük envanter seviyeleri ve yüksek esneklik, verimli dahili malzeme akışının temeli olup üretkenliği artırmanın ön koşuludur. Bu gereksinimleri karşılamak için AGV'ler üretim ve tesis lojistiğinde giderek daha fazla kullanılmaktadır.
-
WLAN erişim noktası aracılığıyla AGV ile güvenilir ve güvenli haberleşme
-
Veri ve sinyal dağıtımı için sağlam konnektörler
-
İnsan-makine işbirliğinde emniyet her zaman birinci önceliktir:
Emniyet ürün portföyümüz; acil duruş konsepti, güvenli hareket izleme ve saha anahtarlaması gibi gerekli uygulamanın güvenli şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.
Kontrol paneli Takım tezgâhı alt süreci
Takım tezgâhlarında kullanım için IPC'lerin toza, sıvılara ve yağlayıcılara karşı oldukça dayanıklı olması gerekir
-
IP65 koruma sınıfına sahip bu tamamen kapsüllenmiş endüstriyel bilgisayar, işlem gücü, grafik performansı ve enerji verimliliği arasında denge sağlamak için kullanılan Intel® işlemcilerle donatılmıştır
-
Modüler sistemlere dayalı hızlı adaptasyon ve mekanik ve elektrik arayüzlerinin kolay entegrasyonu için servisi kolay
-
VESA, destek kolu veya stand montaj seçenekleri ve çok sayıda I/O seçeneği ile sağlam tasarımı sayesinde birçok farklı takım tezgâhında kullanım