ICS cooling

Radiatory pasywne i symulacje termiczne do obudów do elektroniki ICS

Niektóre rzeczy po schłodzeniu są jeszcze lepsze.

Radiatory pasywne do obudów do elektroniki serii ICS pozwalają na używanie urządzenia w aplikacjach o podwyższonych wymaganiach termicznych. Kompleksowe symulacje termiczne przygotowane przez Phoenix Contact pozwalają na optymalne zaplanowanie układu PCB.

Korzyści

  • Radiatory pasywne pozwalają na używanie urządzenia w aplikacjach o podwyższonych wymaganiach termicznych
  • Kompleksowe symulacje termiczne wspomagają optymalne rozmieszczenie elementów na PCB
  • Dostosowane indywidualnie radiatory zapewniają niezawodne odprowadzanie ciepła
  • Uproszczony proces projektowy: wszystkie usługi dla indywidualnej konstrukcji urządzenia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Do pobrania


Tutorial symulacja termiczna

Symulacja termiczna jest pomocna przy określaniu układu elementów.