Ochrona odgromowa i przed przepięciami z serii Safe Energy Control jest wydajniejsza i trwalsza niż dotychczasowe rozwiązania.
Sercem tej rodziny produktów, zapewniającym trwałą i wydajną ochronę odgromową i ochronę przed przepięciami, jest rewolucyjny iskiernik, który skutecznie zapobiega powstawaniu prądów następczych sieci. Zapewnia to ochronę systemu z bezpiecznikami i ogranicznikami przepięć. Dzięki temu we wszystkich popularnych aplikacjach nie ma konieczności stosowania osobnego bezpiecznika zabezpieczającego ogranicznik.
FLASHTRAB-SEC-HYBRID to pierwszy wtykowy ogranicznik przepięć typu 1 bez prądu następczego sieci z wbudowanym bezpiecznikiem zabezpieczającym ogranicznik odpornym na prąd udarowy. Nowy mechanizm Push-Pull zapewnia łatwe wyciągnięcie wtyku ochronnego. Zintegrowany zatrzask mocuje go bezpiecznie w podstawce na wypadek wystąpienia przepięcia.
Dzięki zintegrowanemu bezpiecznikowi instalacja jest prosta i elastyczna. Pozwala to na dużą swobodę wyboru miejsca montażu oraz oszczędza miejsce i zmniejsza czasochłonność oprzewodowania. FLASHTRAB-SEC-HYBRID nadaje się do stosowania w układach zasilających 230/400 V lub 400/690 V.
FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 jest przeznaczony do wyższych napięć znamionowych. Jego kompaktowa konstrukcja i montaż wtykowy urządzeń zabezpieczających umożliwiają elastyczną instalację, nie zajmując wiele miejsca.
Parametry techniczne FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 są przy tak zwartej budowie wyjątkowe. Urządzenie zabezpieczające typu 1 stosuje się w systemach zasilania TN o napięciu 400/690 V oraz IT o napięciu 400 V. Zapewnia bezpieczne odprowadzanie prądów piorunowych do 35 kA.
Dzięki wysokiemu napięciu długotrwałemu 440 V oraz dużej odporności na udary i wibracje ogranicznik FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 nadaje się doskonale do urządzeń przemysłowych i turbin wiatrowych.
FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 idealnie nadaje się do stosowania w strefie przedlicznikowej linii zasilania i do zastosowań przemysłowych.
Wydajne iskierniki FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 bez prądów następczych kompleksowo chronią instalacje i znacznie wydłużają żywotność instalacji elektrycznej. FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 wytrzymuje bez problemu duże wahania napięcia i skrajne obciążenia prądem piorunowym do 25 kA. FLASHTRAB-SEC-PLUS-264 odprowadza prądy piorunowe do 50 kA.
Jak wszystkie inne urządzenia zabezpieczające typu 1 z rodziny SEC, także FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 przeszedł badania i certyfikację jako urządzenie zabezpieczające typu 2.
FLASHTRAB-SEC-T1+T2 to połączenie odgromnika i ogranicznika przepięć. Ten rodzaj urządzenia zabezpieczającego stanowi idealną ochronę do środowisk o częstych operacjach łączeniowych.
Prądy piorunowe są bezpiecznie odprowadzane przez wydajne iskierniki. Gwarantuje to niskie napięcie resztkowe, a przepięcia dynamiczne są skutecznie ograniczane przez oparte na warystorach ograniczniki przepięć typu 2. Zapewniona jest optymalna koordynacja między iskiernikiem a warystorem.
Dostępne na rynku od dziesięciu lat, jedyne w swoim rodzaju uniwersalne urządzenie zabezpieczające umożliwia znaczne zminimalizowanie nakładów na instalację i serwisowanie. Teraz z iskiernikiem bez prądów następczych i nowym urządzeniem zabezpieczającym typu 2.
Kompaktowy ogranicznik przepięć typu 2 oferuje maksymalną wydajność i wysoką odporność na zwarcia przy szerokości zaledwie 12 mm na kanał.
VALVETRAB-SEC można bez problemu zainstalować w każdej małej rozdzielni bez osobnego bezpiecznika zabezpieczającego ogranicznik do prądu znamionowego bezpiecznika głównego 315 A.
Duża zdolność wyładowcza i niewielka szerokość sprawiają, że VALVETRAB-SEC zapewnia niezawodną ochronę przed przepięciami dla każdego zasilacza.
Ograniczniki przepięć typu 2 są dostępne również do źródeł prądu DC o charakterystyce liniowej.
PLUGTRAB-SEC zapewnia wydajną ochronę przed przepięciami do urządzeń o napięciu znamionowym do 230 V.
Zupełnie nowe, wewnętrzne urządzenie rozłączające oraz zintegrowane bezpieczniki zabezpieczające ogranicznik zapewniają większe bezpieczeństwo przy przeciążeniu elektrycznym i termicznym, niezależnie od zainstalowanego bezpiecznika.
Dlatego PLUGTRAB-SEC zapewnia niezawodną ochronę przed przepięciami dla urządzeń AC i DC.
"$pageName" na