Kanał Kiloński łączy ujście Łaby z Zatoką Kilońską. Kanał skraca drogę statków o około 460 km w stosunku do tradycyjnej drogi. Ten 100-kilometrowy kanał przecina Szlezwik-Holsztyn i należy do najczęściej uczęszczanych szlaków wodnych na świecie.
Śluza wodna w Kiel-Holtenau została wyposażona w ramach modernizacji w nowy system sygnalizacji. Światła są zainstalowane na słupach i za pomocą sygnałów czerwonych, zielonych i białych sygnalizują napływającym statkom, czy mogą wpłynąć do śluzy.
Do funkcji monitorowania są używane wyłącznie komponenty spełniające standardy przemysłowe. Światła sygnalizacyjne są narażone na trudne warunki atmosferyczne, dlatego muszą spełniać szczególne wymagania. Należą do nich silny wiatr, słona woda oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnego systemu komunikacji przemysłowej sterownia jest informowana na bieżąco o stanie świateł. Istotną kwestią dla personelu utrzymania ruchu jest łatwa instalacja bez konieczności ustawiania adresów lub kodów urządzeń magistrali. Jest to szczególnie ważne przy wymianie świateł w celach serwisowych.
W śluzie dwa nowe słupy zostały wyposażone w światło sygnalizacyjne LED 300, które wspiera personel utrzymania ruchu poprzez informacje o stanie i informacje diagnostyczne. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu systemu komunikacji przemysłowej.
Światła podłącza się za pomocą gotowych przewodów zakończonych wtykami hybrydowymi M17 firmy Phoenix Contact. Poprzez wtyk hybrydowy światło jest podłączane jednocześnie do zasilania i do przewodu wymiany danych. Nie ma ryzyka odwrotnego podłączenia. Łatwa instalacja jest szczególnie ważna przy wymianie świateł w celach serwisowych. Tutaj najlepiej widać zalety elektronicznej tabliczki znamionowej, którą odczytuje się poprzez połączenie komunikacyjne. Dzięki temu jednostka sterująca widzi, czy jest podłączone prawidłowe światło.
Przesyłana jest informacja np. na temat koloru i rozmiaru światła oraz kąta padania światła. W razie nieprawidłowej instalacji lub wymiany jednostka sterująca wysyła alarm i zapobiega włączeniu światła. Godziny pracy światła i poszczególnych diod LED są mierzone niezależnie i zapisywane cyklicznie w lampie.
Technologia LED o wielu zaletach
Zastosowanie technologii LED zapewnia zmniejszenie zużycia energii oraz wyższą dostępność. Wynika ona nie tylko z dłuższej żywotności, lecz również ze specjalnego oprzewodowania lampy.
W razie awarii jednej z diod LED układ monitorowania prądu i napięcia wysyła stosowny komunikat do systemu nadrzędnego. W zależności od wymagań układu sterowania następuje wyregulowanie pozostałych diod LED, aby zapewnić tę samą moc światła.
Poza monitorowaniem diod LED w świetle sygnalizacyjnym są wbudowane dwa czujniki światła, które mierzą światło emitowane przez diody LED.
Aby zapewnić bezpieczeństwo eksploatacyjne światła sygnalizacyjnego, przewidziano w nim pomiar temperatury. Jeśli temperatura wzrośnie powyżej dopuszczalnego poziomu, następuje zmniejszenie mocy światła, a nawet wyłączenie lampy. Funkcja ta jest wspomagana przez komunikaty informacyjne i alarmowe. Gdy temperatura ponownie spadnie, po potwierdzeniu komunikatu światło wznawia pracę.
Najważniejszą rolę w sprawnym funkcjonowaniu Kanału Kilońskiego odgrywają śluzy, które niwelują różnicę wysokości między oboma morzami. Światła sygnalizacyjne LED firmy Phoenix Contact ułatwiają serwisowanie śluz, ponieważ można w dowolnym momencie odczytać łatwo ich dane eksploatacyjne.
Personel serwisowy jest na bieżąco informowany o stanie świateł sygnalizacyjnych poprzez komunikaty o stanie i komunikaty diagnostyczne. Kolejną zaletą światła jest technologia LED, która umożliwia zmniejszenie zużycia energii oraz zwiększenie dostępności.
Opis | Typ | Nr art. |
---|---|---|
Światło sygnalizacyjne 300 czerwone | CSD-SL 300 RD | 2701788 |
Światło sygnalizacyjne 300 zielone | CSD-SL 300 GN | 2701786 |
Światło sygnalizacyjne 300 białe | CSD-SL 300 WH | 2701785 |
Metalowa osłona | ST-Z0014 | 1616069 |
Jednostka sterująca do światła sygnalizacyjnego | ILC 171 ETH 2TX | 2700975 |
Wyjście komunikacji do świateł sygnalizacyjnych | IBS IL 24 RB-T-PAC | 2861441 |
Panel dotykowy | WP 06T | 2913645 |
Przełącznik 8-portowy z 2 portami światłowodowymi | FL SWITCH SMCS 6TX/2SFP | 2989323 |
Zasilacz | QUINT-PS/3AC/24DC/40 | 2866802 |
Moduł diod na szynę nośną | QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 | 2320157 |
Ochrona przed przepięciami: zasilanie | FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM | 2905414 |
Ochrona przed przepięciami: wyjście magistrali obiektowej | PT MCR-EST | 2880749 |
Gniazdo wyjścia magistrali obiektowej | PT 2X2-BE | 2839208 |
Opaska ekranu wyjścia magistrali obiektowej | SSA 3-6 | 2839295 |
Ochrona przed przepięciami 24 V | PT 2X1-24DC-ST | 2856087 |
Gniazdo do ochrony przed przepięciami 24V | PT 2X1-BE | 2856139 |
"$pageName" na