Odpowiednia technika przyłączeniowa do instalacji naziemnej: wytrzymała i łatwa w instalacji.
Od modułu fotowoltaicznego, poprzez skrzynkę przyłączeniową generatora, po falownik – firma Phoenix Contact oferuje wiele rozwiązań okablowania dostosowanych do wymagań naziemnych instalacji fotowoltaicznych.
Ważną kwestią jest trwałość oraz szybka i łatwa instalacja. Złącza DC do montażu obiektowego montuje się w ciągu kilku sekund bez specjalnych narzędzi. Dostosowane do siebie i cechujące się wysoką jakością komponenty przyczyniają się długotrwale do wysokiej dyspozycyjności systemu również w ekstremalnych warunkach atmosferycznych.
Jeszcze większa elastyczność okablowania fotowoltaicznego dzięki rozgałęźnikom. Sąsiednie stringi można układać łatwo i niewielkim kosztem do falownika za pomocą jednego przewodu.
Ponadto możliwe jest wyposażenie w złącza. Na zamówienie dostępne są indywidualne długości kabli.
Firma Phoenix Contact oferuje złącza i przepusty obudów do bezpiecznego przesyłania sygnałów, danych i mocy.
Wszystkie komponenty są wykonane z wytrzymałych materiałów o wysokiej jakości. Przeszły one intensywne testy laboratoryjne i gwarantują trwałe i bezpieczne połączenie urządzeń.
"$pageName" na