Zdalne sterowanie przez instalację zakładową

Zdalne sterowanie przez instalację zakładową

Przewody miedziane i kable światłowodowe

Oddalone urządzenia można podłączać łatwo i efektywnie do sieci przy wykorzystaniu instalacji zakładowej.

Oddalone urządzenia komunikacyjne można podłączać łatwo i efektywnie do sieci przy wykorzystaniu dowolnych przewodów 2-żyłowych. Do komunikacji Ethernet, PROFIBUS lub RS-232/422/485 można wykorzystać na przykład istniejący kabel telefoniczny lub kabel główny, dzięki czemu realizacja sieci będzie szczególnie ekonomiczna.

Do kabli Ethernet lub PROFIBUS można zastosować ekstendery, co pozwala na zwiększenie zasięgu transmisji poza odpowiedni standard do 20 km na segment ekstendera.

Zalety

  • Komunikacja Ethernet, PROFIBUS, RS­-232/422/485­ przez dowolne przewody 2-żyłowe do 20 km
  • Oszczędność kosztów dzięki wykorzystaniu istniejących przewodów miedzianych
  • Oszczędność kosztów dzięki łatwemu i szybkiemu uruchomieniu, częściowo metodą Plug&Play
  • Wysoka niezawodność dzięki redundancji łącza: 4-żyłowe połączenie punkt-punkt lub częściowo poprzez redundancję pierścieniową

Ekstender szeregowy/PROFIBUS

Komunikacja za pomocą magistrali obiektowej poprzez istniejące przewody telefoniczne lub przewody główne  

Komunikacja za pomocą magistrali obiektowej poprzez istniejące przewody telefoniczne lub przewody główne

Opis zastosowania

Oddalone urządzenia szeregowe magistrali obiektowej można podłączyć do sieci łatwo, efektywnie i niewielkim kosztem dzięki wykorzystaniu istniejących przewodów.

Do kabli standardowych można zastosować ekstendery, co pozwala na zwiększenie zasięgu transmisji poza odpowiedni standard do 20 km na segment ekstendera.

Zasięg

Standard komunikacjiz ekstenderembez ekstendera
RS-23220 km15 m
RS-42220 km1200 m
RS-48520 km1200 m
PROFIBUS20 km1200 m

Komunikacja szeregowa na bazie magistrali obiektowej przez dowolne przewody 2-żyłowe do 20 km

Topologia komunikacji szeregowej na bazie magistrali obiektowej  

Ekstender szeregowy/PROFIBUS do efektywnej modernizacji

Ekstender PROFIBUS

  • Typowa szybkość transmisji PROFIBUS 1,5 Mb/s przy ok. 1,5 km
  • 1 port PROFIBUS­

Ekstender szeregowy

  • Do wyboru RS­-232, RS-­422 lub RS­-485
  • RS­-232 do 230,4 kb/s (automatyczne przełączanie DTE/DCE)
  • RS­-422/RS­-485 do 2000 kb/s
  • Terminator, z możliwością włączenia/wyłączenia (RS­-485 W2)

Inteligentne ekstendery ethernetowe

Sieć IP  

Komunikacja Ethernet przez dowolne przewody 2-żyłowe do 20 km

Opis zastosowania

Za pomocą ekstenderów ethernetowych połączysz na odległość do 20 km nie tylko proste połączenia Ethernet typu punkt-punkt, lecz również rozległe sieci IP – w wyjątkowo prosty sposób metodą Plug & Play.

Do budowy sieci można wykorzystać dowolne istniejące przewody dwużyłowe. Rozbudowa systemu może odbywać się przez przerywania pracy urządzeń. Automatyczne wykrywanie topologii i szybkości transmisji danych zapewnia oszczędność czasu i kosztów już na etapie uruchomienia.

Łatwe łączenie i monitorowanie rozległych sieci IP

Rozległe sieci IP  

Sieci IP można tworzyć także w topologiach pierścienia i gwiazdy

Urządzenia te łączą jako system ekstenderowy nie tylko proste połączenia Ethernet typu punkt-punkt, lecz również rozległe sieci IP.

Zastosowanie tylko jednego urządzenia zarządzalnego pozwala na łatwe zdalne monitorowanie wszystkich łączy ekstenderowych i urządzeń.

Zarządzalny ekstender ethernetowy

  • Alarmowanie o zdarzeniach systemu przez SNMP
  • Zdalna diagnostyka za pośrednictwem IP: w oparciu o Internet lub SNMP
  • Wymienna ochrona przed przepięciami SHDSL­
    (monitorowanie stanu przez SNMP)

Komunikacja IP przez dowolne przewody dwużyłowe do 20 km

Komunikacja IP przez przewody dwużyłowe  

Komunikacja IP przez istniejące przewody dwużyłowe

Do budowy sieci można wykorzystać istniejące przewody dwużyłowe. Rozbudowa systemu może odbywać się przez przerywania pracy urządzeń.

Podstawowe cechy do szybkiego uruchomienia metodą Plug & Play

  • Brak konieczności konfiguracji
  • Oszczędność czasu i kosztów dzięki automatycznemu wykrywaniu topologii i szybkości transmisji danych
  • Elastyczność zastosowania w topologiach punkt-punkt, liniowych i pierścieniowych

Niezarządzalny ekstender ethernetowy

  • Brak własnego adresu IP (brak konfiguracji adresu IP i sieci)
  • Transparentna transmisja wszystkich standardowych protokołów Ethernet: EtherNet/ IP, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, KNX i BACnet/IP

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij