Industrial Security

Dzięki naszej kompleksowej koncepcji bezpieczeństwa 360° możesz skutecznie chronić swoje obiekty i systemy przed cyberatakami.
Industrial Security
Zagrożenia związane z cyberatakami

Cyberataki stanowią poważne zagrożenie dla osób prywatnych, firm i organizacji rządowych

Cyberataki jako największe ryzyko Cyberbezpieczeństwo jest decydującym czynnikiem we współczesnym świecie biznesu

Znaczenie cyberbezpieczeństwa znacznie wzrosło w ostatnich latach. Wzrost liczby cyberataków stanowi poważne wyzwanie dla firm i instytucji publicznych. Wraz z rozwojem sieci i cyfryzacji zwiększa się również powierzchnia ataku dla cyberataków. Na przykład w Unii Europejskiej atak ransomware ma miejsce co jedenaście sekund. A napastnicy i metody ataków stają się coraz bardziej profesjonalne.

Wdrożenie kompleksowej strategii bezpieczeństwa jest niezbędne, aby zapewnić ochronę z ciągle ewoluującymi zagrożeniami i zapobiec sabotażowi, przestojom lub utracie danych. Cyberbezpieczeństwo jest decydującym czynnikiem zapewniającym rentowność firmy.

Cyberbezpieczeństwo NIS 2

Wdrożenie środków bezpieczeństwa cybernetycznego staje się obowiązkowe

Cyberbezpieczeństwo staje się obowiązkowe Wdrożenie cyberbezpieczeństwa jest obowiązkowe już nie tylko dla infrastruktury krytycznej

Cyfryzacja danych dotyczących produkcji, produktów i klientów jest jednym z decydujących czynników zwiększających wartość dodaną firmy. Dane te muszą być zatem objęte szczególną ochroną.

Komisja Europejska uznała ten fakt i w grudniu 2020 r. przedstawiła europejską strategię na rzecz cyberbezpieczeństwa. Określa ona standardy bezpieczeństwa i zdolności obronnych komponentów, systemów i firm przed cyberatakami. Wymogi prawne dotyczące wdrażania cyberbezpieczeństwa zostały już dawno ustanowione dla infrastruktury krytycznej. Nowa dyrektywa UE w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji (NIS 2) rozszerza ten zakres. Jednak rygorystyczne wymagania dyrektywy NIS-2 mogą być spełnione tylko wtedy, gdy używane produkty zostały opracowane zgodnie z zasadami projektowania bezpieczeństwa. Rozporządzenie o odporności cybernetycznej (CRA) zostało zdefiniowane przez UE w celu rozwiązania tego wyzwania. Nowe rozporządzenie UE w sprawie maszyn jest uzupełnieniem rozporządzenia CRA, które również uznaje maszyny za produkt.

Poznaj podcast „Mission OT Security”
Podcast Cyberbezpieczeństwo

Nasz podcast na temat bezpieczeństwa oferuje cenne informacje na temat tego, w jaki sposób firmy mogą zapewnić ochronę swoim systemom i sieciom, a jednocześnie spełnić surowe wymagania nowych przepisów i dyrektyw.
W każdym odcinku omawiane są różne tematy, opisywane prawdziwe historie i udzielane są wskazówki dotyczące skutecznej strategii cyberbezpieczeństwa. Posłuchaj podcastu już teraz!

Do podcastu
Podcast Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo w przemyśle


Cyberbezpieczeństwo w przemyśle: Połączenie IT i OT

Konieczność spełnienia wymogów bezpieczeństwa ICS i IT

Połączenie IT i OT

Bezpieczeństwo firmy kryje się w dwóch światach: IT (Information Technology) oraz OT (Operational Technology). Aby zapewnić ochronę sieci i systemów, konieczne jest uwzględnienie obu tych światów oraz stworzenie kompleksowej koncepcji bezpieczeństwa. Skuteczne i wydajne działania można opracować tylko poprzez skoordynowane podejście.

Seria międzynarodowych norm IEC 62443 ma na celu zapewnienie bezpiecznej eksploatacji systemów automatyki przemysłowej (systemów ICS) – od projektowania, poprzez implementację, po zarządzanie.

W tym celu opisuje podstawowe wymagania dla producentów komponentów, integratorów systemów i użytkowników. Norma IEC 62443 stanowi zatem uzupełnienie normy ISO 27001, która obejmuje głównie regulacje w dziedzinie bezpieczeństwa IT. Wspólnie obie te normy zapewniają kompleksowe podejście do ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi.

Największe zagrożenia

Korzyści wynikające z rozwoju sieci, np. wzrost wydajności i elastyczności, są oczywiste. Jednak coraz większa powszechność sieci i wynikająca z tego fuzja IT i OT powoduje powstawanie coraz większych obszarów ataku w sieciach firmowych.

Przestępcom coraz częściej udaje się wielokrotnie wykorzystać słabe punkty w IIoT (przemysłowym internecie rzeczy), uzyskując w ten sposób dostęp do zasobów i infrastruktury firmy. Stąd też pojawia się pytanie, jak można tworzyć duże sieci automatyki przemysłowej, chroniąc jednocześnie systemy przemysłowe przed atakami hackerów lub złośliwym oprogramowaniem. W poniższych punktach omówiono największe zagrożenia i możliwe sposoby ochrony.

Zakłócenia z sieci biurowej
Zagrożenie: usterki i wirusy, np. z sieci biurowej, mogą być przenoszone bezpośrednio do obszaru produkcji. Rozwiązanie: segmentacja sieci. Dzięki podziałowi dużych sieci na mniejsze segmenty można sterować wymianą danych pomiędzy różnymi strefami, np. pomiędzy produkcją a biurem lub między różnymi częściami zakładu. Do segmentacji można użyć VLAN lub zapór sieciowych. Do komunikacji pomiędzy poszczególnymi segmentami sieci mogą służyć routery lub switche trzeciej warstwy. Urządzenia te wychwytują typowe błędy sieci, co chroni przed ich dalszym rozprzestrzenianiem w pozostałej części sieci.
Ataki hakerskie
Zagrożenie: poprzez otwarte łącze internetowe przestępcy mogą skopiować dane lub dokonać zmian w systemie. Rozwiązanie: szyfrowana transmisja danych. Systemy automatyki przemysłowej nie powinny być dostępne z internetu. Umożliwia to zapora sieciowa na łączu internetowym, która ogranicza ruch przychodzący i wychodzący do niezbędnych i dozwolonych połączeń. Wszystkie połączenia powinny być szyfrowane, np. przez VPN z IPsec.
Zainfekowany sprzęt
Zagrożenie: zainfekowany sprzęt, np. pamięć USB lub laptopy, może wprowadzić złośliwe oprogramowanie do sieci. Rozwiązanie: zabezpieczenie portów. Funkcja Port Security umożliwia ustawienie bezpośrednio w urządzeniach sieciowych, aby niepożądane urządzenia nie mogły wymieniać danych z siecią. Ponadto należy wyłączyć wolne, nieużywane porty. Niektóre komponenty oferują dodatkowo możliwość alarmu przez protokół SNMP i zestyk sygnalizacyjny, gdy dojdzie do nieuprawnionego dostępu do sieci.
Bezpieczny zdalny dostęp
Zagrożenie: zdalnie istnieje ryzyko wprowadzenia niezamierzonych zmian w systemie. Rozwiązanie: bezpieczny zdalny dostęp. Bezpieczny zdalny dostęp do jednej lub wielu maszyn można realizować przy użyciu różnych rozwiązań technologicznych. Z jednej strony komunikacja zewnętrzna jest szyfrowana, np. przez IPsec lub OpenVPN. Ponadto za pomocą przełącznika kluczykowego w maszynie można zainicjować sesję zdalnego serwisowania. Można w ten sposób zapewnić, aby zmiany zostały wprowadzone tylko w tej maszynie, w której jest to zamierzone. Jednocześnie za pomocą przełącznika kluczykowego można zablokować reguły komunikacji w sieci na czas sesji zdalnego serwisu.
Przenośne urządzenia końcowe
Zagrożenie: połączenie nieautoryzowanych urządzeń przez interfejs WLAN. Rozwiązanie: bezpieczne nadawanie haseł WLAN. Jeśli hasła WLAN są znane i nie są zmieniane przez dłuższy czas, istnieje ryzyko niekontrolowanego dostępu do sieci maszyn przez osoby niepowołane. Dlatego komponenty WLAN firmy Phoenix Contact umożliwiają zautomatyzowane zarządzanie hasłami przez system sterowania maszyny. Umożliwia to łatwą realizację bezpiecznego dostępu do maszyn przez sieć WLAN za pomocą haseł jednorazowych. Dodatkowo można zabezpieczyć komunikację WLAN za pomocą strefy zdemilitaryzowanej (DMZ), oddzielając ją w ten sposób od reszty sieci.

Nasza koncepcja cyberbezpieczeństwa


Cykl bezpieczeństwa 360

Nasza kompleksowa koncepcja bezpieczeństwa 360°

Bezpieczeństwo 360° – nasza kompleksowa oferta bez kompromisów

Dobre zabezpieczenie przed atakami cybernetycznymi może się udać wyłącznie pod warunkiem zastosowania dobranych do siebie środków technicznych i organizacyjnych. Dlatego oferujemy bezpieczeństwo 360°, które ułatwia ochronę systemów, zabezpieczając je ze wszystkich stron:

Bezpieczne usługi
Nasi wykwalifikowani i kompetentni specjaliści ds. bezpieczeństwa doradzą Ci, jak zminimalizować indywidualne zagrożenia bezpieczeństwa w Twoim systemie i w razie potrzeby przygotują koncepcję bezpieczeństwa (certyfikowaną wg IEC 62443-2-4). Ponadto oferujemy różne szkolenia, na których podzielimy się z Twoimi pracownikami wiedzą w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Bezpieczne rozwiązania
Nasze koncepcje bezpieczeństwa zapewniają ochronę newralgicznych procesów, np. poprzez koncepcje stref i kontroli przepływu danych oraz zastosowanie wzmacnianych komponentów. Ponadto tworzymy i dokumentujemy bezpieczne procesy.

Bezpieczne produkty
Bezpieczeństwo jest zakotwiczone w całym cyklu życia naszych produktów – od bezpiecznego procesu konstrukcji (certyfikowanego zgodnie z IEC 62443-4-1) i integracji ważnych funkcji bezpieczeństwa, po regularne aktualizacje i poprawki bezpieczeństwa.

Logo LinkedIn

LinkedIn: Komunikacja przemysłowa i cyberbezpieczeństwo Zostań teraz częścią naszej społeczności!

Przemysłowe sieci komunikacyjne pozwalają na niezawodne przesyłanie danych z obiektu do poziomu sterowania do chmury. Na naszej stronie LinkedIn Komunikacja przemysłowa i cyberbezpieczeństwo znajdziesz ciekawe informacje na temat dostępności sieci, cyberbezpieczeństwa, zdalnego serwisowania i wiele innych. Zostań częścią naszej społeczności!