Powrót do przegladu

Standaryzacja i modularyzacja

Standaryzacja i modularyzacja

Łatwe ponowne używanie modułów automatyzacyjnych

Nowa platforma oprogramowania PLCnext Engineer oferuje możliwość tworzenia modułów automatyzacyjnych składających się ze zdefiniowanych elementów oprogramowania. Dla programisty oprogramowania wynikają z tego liczne korzyści. Dzięki szybkiemu i prostemu ponownemu użyciu tych modułów można znacznie przyspieszyć programowanie. Pozwala to na obniżenie kosztów projektowania i minimalizację źródeł błędów, bowiem certyfikacje, testy i programowanie wykonuje się tylko raz.

Przede wszystkim jednak stosowanie modułów automatyzacyjnych w złożonych systemach zwiększa w sposób znaczny jakość i efektywność programowania. Ze względu na to, że PLCnext Technology umożliwia przetwarzanie kodów programowych zarówno w IEC 61131-3, jak i C/C++ lub C#, moduły automatyzacyjne mogą zawierać mieszany kod programu.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

PLCnext Technology: otwarta i przyszłościowa

PLCnext Technology jako odpowiedź na wymogi świata IoT