HPC to rewolucja w dziedzinie technologii szybkiego ładowania. Dowiedz się więcej o tym, jak działa ta technologia.
Do tej pory system CCS (Combined Charging System) dopuszczał technicznie prądy ładowania o natężeniu do 200 A. Jednakże bardzo krótkie czasy ładowania wymagają znacznie wyższych prądów. W przypadku tradycyjnej technologii ładowania prowadziłoby to do niebezpiecznego przegrzewania lub wymagałoby kabli o większych i nieporęcznych średnicach.
Dlatego nasza inteligentna technologia HPC opiera się na aktywnym chłodzeniu, które umożliwia prądy ładowania o natężeniu do 500 A bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i komfortu obsługi.
Zgodnie z dyrektywą VDE-AR-E 2623-5-3 i normą IEC TS 62196-3-1 wtyk i przewód ładowania nie mogą się nagrzewać podczas ładowania więcej niż 50 K powyżej temperatury powietrza otoczenia (ΔTmaks. = 50 K).
Aby to zagwarantować, kilka wbudowanych czujników temperatury w systemie HPC mierzy nagrzewanie w czasie rzeczywistym, zarówno bezpośrednio na zestykach wtyku ładowania pojazdu, jak i w przewodzie ładowania.
Sterownik analizuje dane i reguluje moc chłodzenia w zależności od aktualnych potrzeb. Zapobiega to skutecznie przegrzaniu zgodnie z wymaganiami normy, zwiększając jednocześnie efektywność energetyczną.
Modułowy system HPC firmy Phoenix Contact składa się z kilku dostosowanych do siebie komponentów:
Znajdziesz tu wszystkie informacje handlowe i techniczne, rysunki i pliki do pobrania dotyczące naszych kabli ładowania High Power Charging oraz odpowiednie akcesoria. Możesz również składać zamówienia bezpośrednio online.
Poza naszym systemem High Power Charging oferujemy również szeroką gamę innych produktów do budowy wydajnych stacji szybkiego ładowania.
Należą do nich panele obsługi, elementy do komunikacji, mierniki energii, zasilacze, ochrona przed przepięciami, złączki szynowe i materiały instalacyjne.
Jesteś producentem stacji szybkiego ładowania lub projektantem wielostanowiskowych stacji ładowania i interesuje Cię nasz system HPC? Z chęcią Ci doradzimy i przygotujemy indywidualne rozwiązanie HPC dostosowane do Twoich potrzeb.
System będzie dostępny od połowy 2018 roku.
Myślisz, że naładowanie samochodu elektrycznego trwa godzinami? Dzięki HPC czasy te już minęły.
Ciekawe filmy, zrealizowane projekty, literatura i podstawy elektromobilności.
Rozwiązania do elektromobilnościOtrzymuj na bieżąco najnowsze informacje na temat
"$pageName" na