Obszary zastosowania

Kobieta z wtykiem ładowania HPC przed samochodem elektrycznym

High Power Charging do Twojego zastosowania

Modułowa budowa naszego systemu HPC pozwala na elastyczne zastosowanie przy tworzeniu infrastruktury szybkiego ładowania.

Nasz system HPC może być stosowany wszędzie tam, gdzie kierowcy samochodów elektrycznych mają niewiele czasu. W szczególności na autostradach i węzłach komunikacyjnych w przyszłości zlokalizowane będą samodzielne stacje ładowania HPC oraz stacje paliw i parkingi z punktami ładowania HPC. Stacje ładowania HPC będą mieścić się również na parkingach półpublicznych i komercyjnych w dużych miastach i aglomeracjach.

Zastosowanie na wielostanowiskowych stacjach ładowania

Kilka stanowisk ładowania na stacji ładowania z centralnym urządzeniem chłodzącym  

Kilka stanowisk ładowania na stacji ładowania z centralnym urządzeniem chłodzącym

W tym przypadku zazwyczaj urządzenie chłodzące i sterownik są zlokalizowane centralnie, najczęściej w wydzielonym budynku lub kontenerze.

Stamtąd płyn chłodzący jest dostarczany do stanowisk ładowania, które posiadają jedynie własne wymienniki ciepła. Wszystkie stanowiska ładowania korzystają z jednego wspólnego obiegu chłodzenia.

Zastosowanie w autonomicznych stacjach ładowania

Autonomiczna stacja ładowania z własnym urządzeniem chłodzącym  

Autonomiczna stacja ładowania z własnym urządzeniem chłodzącym

Kompletny system HPC można zamontować również na jednym stanowisku ładowania.

Oznacza to, że urządzenie chłodzące i sterownik są wbudowane w stacji ładowania, tworząc wraz z wtykiem i przewodem ładowania niezależny obieg chłodzenia.

Przejdź bezpośrednio do kabli ładowania High Power Charging

Znajdziesz tu wszystkie informacje handlowe i techniczne, rysunki i pliki do pobrania dotyczące naszych kabli ładowania High Power Charging oraz odpowiednie akcesoria. Możesz również składać zamówienia bezpośrednio online.

Twoje indywidualne rozwiązanie HPC

Jesteś producentem stacji szybkiego ładowania lub projektantem wielostanowiskowych stacji ładowania i interesuje Cię nasz system HPC? Z chęcią Ci doradzimy i przygotujemy indywidualne rozwiązanie HPC dostosowane do Twoich potrzeb.

System będzie dostępny od połowy 2018 roku.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Szybciej, niż myślisz

Myślisz, że naładowanie samochodu elektrycznego trwa godzinami? Dzięki HPC czasy te już minęły.


Jak działa High Power Charging?

Dowiedz się, na jakiej zasadzie działa wtyk ładowania pojazdu High Power Charging.

Nasz serwis społecznościowy o elektromobilności

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje na temat elektromobilności i stacji szybkiego ładowania

PxC na LinkedIn
Obserwuj nas na LinkedIn