Chroń swoje czułe urządzenia za pomocą naszych niezawodnych produktów typu 3.
Do ochrony czułych urządzeń końcowych potrzebne jest urządzenie chroniące typu 3, stanowiące trzeci i ostatni stopień ochrony. Ważny warunek: ochrona przed przepięciami typu 2 musi być zainstalowana już w podrozdzielni.
Chroń swoje instalacje AC i DC za pomocą naszych niezawodnych ograniczników przepięć typu 3 PLUGTRAB SEC. Urządzenie odłączające zapewnia najwyższe bezpieczeństwo przy przeciążeniu elektrycznym i termicznym. Zwiększ żywotność i dyspozycyjność systemu dzięki optymalnej ochronie zasilania przemysłowego. Nasza technika połączeń sprężynowych Push-in umożliwia szybką instalację bez narzędzi. Montaż wtykany umożliwia łatwą obsługę i kontrole.
Przegląd właściwości:
Ochrona urządzeń typu 3 BLOCKTRAB zapewnia ochronę urządzeń końcowych będąc niewidoczną. Nie zawsze można stosować produkty do montażu na szynie DIN, na przykład w szafie sterowniczej. BLT-T3 montuje się w gniazdach podtynkowych, korytach grzebieniowych i systemach podposadzkowych. BLT-SKT instaluje się z tyłu zwyczajnego gniazdka elektrycznego. Podłączone odbiorniki kontynuują pracę mimo przeciążenia.
Najwęższy ogranicznik przepięć typu 3 chroni zasilacze 24 V urządzeń końcowych, np. wejść/wyjść i sterowników. Wąska konstrukcja o szerokości zaledwie 6 mm zapewnia kompaktową instalację. Nasze wtykane moduły ochronne umożliwiają łatwe kontrolowanie i wymianę.
Adaptery ochrony przed przepięciami do gniazdek przed elektronicznymi urządzeniami końcowymi nadają się idealnie do późniejszego montażu. Zielona dioda LED sygnalizuje funkcję przepięcia urządzenia zabezpieczającego. Wszystkie podłączone urządzenia mają zapewnioną maksymalną ochronę. Adaptery z ochroną interfejsu chronią przed przepięciami jednocześnie układ zasilania oraz kolejny interfejs.
Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.
Ochrona przed przepięciami do instalacji w budynkach
"$pageName" na