W żadnej podrozdzielni nie powinno zabraknąć ogranicznika przepięć typu 2. Tylko w ten sposób można zapewnić skuteczną ochronę.
Operacje łączeniowe są zdecydowanie najczęstszą przyczyną przepięć. Efektywną ochronę przed przepięciami dynamicznymi zapewniają ograniczniki przepięć typu 2. Zarówno w warunkach przemysłowych, jak i obiektach mieszkalnych, ogranicznik typu 2 zapewnia podstawową ochronę instalacji i urządzeń.
VALVETRAB SEC o szerokości zaledwie 12 mm na kanał jest najwęższym ogranicznikiem przepięć typu 2 na świecie. Na szerokości tylko 48 mm można zrealizować doskonałą ochronę przed przepięciami w systemie 5-przewodowym.
Ogranicznik ten zapewnia napięciowy poziom ochrony 1,5 kV. Spełnia tym samym wymogi dla ochrony urządzeń typu 3. VALVETRAB SEC ogranicza skoki napięcia na tyle, że maszyny, instalacje i urządzenia domowe nie ulegają uszkodzeniu.
W instalacjach przemysłowych i budowlanych z zewnętrzną instalacją odgromową ochrona przed przepięciami typu 2 stanowi drugi stopień ochrony po ogranicznikach 1. Ogranicznik przepięć ogranicza prądy zwarciowe do 50 kA. Ograniczniki typu 2 nie wymagają stosowania bezpiecznika do prądu znamionowego bezpiecznika głównego 315 A.
VALVETRAB MS to ograniczniki przepięć typu 2 o budowie modułowej. Składają się z podstawki i wtyku ochronnego. Szerokość na kanał wynosi 17,5 mm, co odpowiada jednej jednostce podziału (TE).Dużym ułatwieniem przy wyborze są gotowe do instalacji bloki ograniczników do różnych zastosowań.
W przypadku instalacji z bezpiecznikiem głównym > 315 A ochrona przed przepięciami wymaga dodatkowego zabezpieczenia. W takim przypadku oferujemy odpowiednią ochronę przed przepięciami w postaci VAL-CP-MCB, czyli ogranicznika przepięć typu 2 ze skoordynowanym bezpiecznikiem zabezpieczającym ogranicznik.
Oznacza to podwójne zabezpieczenie przy minimalnych kosztach instalacji. Dużą korzyścią jest łatwość projektowania niezależnie od otoczenia instalacji. Wbudowany wskaźnik statusu i funkcja sygnalizacji zdalnej informują o skuteczności ochrony przed przepięciami. To kompaktowe rozwiązanie jest dostępne do systemów 5-, 4- i 3-przewodowych.
VAL-CP-MOSO to uniwersalne ograniczniki przepięć typu 2 o wysokim wytrzymywanym prądzie zwarciowym na podstawce montażowej o szerokości zaledwie 54 mm.
Również te ograniczniki przepięć posiadają wskaźnik statusu i zestyk komunikacji zdalnej.
Ograniczniki można instalować we wszystkich typowych systemach szynowych 60 mm.
Instalacja jest niezwykle prosta: wystarczy włożyć ogranicznik przepięć i podłączyć połączenie wyrównawcze!
Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.
Ochrona przed przepięciami do instalacji w budynkach
"$pageName" na