Chroń swoje instalacje skutecznie przed uszkodzeniem podczas wyładowań atmosferycznych dzięki naszym kombinacjom ograniczników typu 1+2.
Nasze kombinacje ograniczników typu 1+2 zapewniają najlepszą ochronę instalacji na wypadek wyładowań atmosferycznych lub bezpośrednich uderzeń pioruna. W rozdzielnicy głównej systemów zasilania nn. nasze skuteczne ograniczniki niezawodnie odprowadzają nawet wysokie prądy piorunowe.
Najwyższa zdolność wyładowcza przy minimalnych rozmiarach – na dodatek do napięć długotrwałych do 440 V. Nasze iskierniki w kombinacjach ograniczników typu 1+2 wyróżniają się wyjątkowo wysoką żywotnością dzięki brakowi prądu następczego. Brak tego prądu istotnie zwiększa trwałość kombinacji ograniczników typu 1+2, redukując jednocześnie obciążenie instalacji.
Urządzenia wyróżniają się następującymi doskonałymi właściwościami:
Wytrzymałe kombinacje ograniczników typu 1+2 o napięciu znamionowym 800 V AC i zdolności wyładowczej 35 kA na każdy kanał nadają się optymalnie do pracy w trudnych warunkach przemysłowych. Kombinacja ograniczników typu 1+2 wyróżnia się wysoką wytrzymałością obudowy, wartościami udarności 25g oraz odpornością na wibrację 5g, dzięki czemu może być stosowana np. w turbinach wiatrowych. Wielostopniowy wskaźnik statusu pozwala na wykrycie nawet niewielkich uszkodzeń powstałych na skutek przepięć.
Oparte na warystorze kombinacje ograniczników typu 1+2 mają zdolność wyładowczą na poziomie 12,5 kA na każdy kanał przy niewielkim napięciu resztkowym. Spełniają wymagania klasy ochrony odgromowej III i IV. Dzięki konstrukcji opartej na podstawce i wtyku kontrole cykliczne wykonuje się szybko i łatwo.
Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.
Ochrona przed przepięciami do instalacji w budynkach
"$pageName" na