Usługa danych szeregów czasowych

Usługa danych szeregów czasowych

Elastyczny dostęp do danych

Proste i szybkie wejście do świata Big Data.

Powrót do Przetwarzanie w chmurze

Kategoria

Szukaj w Usługa danych szeregów czasowych

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Usługa danych szeregów czasowych pozwala na monitorowanie i śledzenie danych procesowych systemu. Stanowi podstawę dla predykcyjnego utrzymania ruchu i innych aplikacji Big Data.Panel sterowania obsługiwany z poziomu przeglądarki zapewnia dostęp do danych z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Do Ciebie należy decyzja, do czego je wykorzystać.

Korzyści

  • Brak czasochłonnej konfiguracji dzięki koncepcji Plug & Play
  • Dostęp do danych przez Internet, z dowolnego miejsca i o dowolnym czasie
  • Konfigurowane dowolnie pulpity do komfortowego monitorowania wszystkich istotnych danych procesowych

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Do pobrania


PROFICLOUD

Bezpieczna komunikacja niezależnie od lokalizacji

Wiecej informacji