GW PL ETH/UNI-BUS - Multipleksery HART-Ethernet
2702233

Stacja główna Ethernet do modułowej bramki HART. Przyłącze na maks. pięć modułów rozszerzeń magistrali GW PL HART… do komunikacji z maks. 40 urządzeniami HART. Obsługuje Modbus TCP, OPC UA, PROFINET, HART IP, FDT/DTM i Arcom.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

Dostępny DTM do komunikacji jest wbudowany w kontenerze FDT/DTM i umożliwia zdalną konfigurację urządzeń HART
Rozszerzony zakres temperatur -40°C ... +70°C
Niezależny sterownik HART na każdy kanał zapewnia maksymalną szybkość odświeżania
Monitorowanie zmiennych HART PV, SV, TV, QV z Modbus/TCP lub PROFINET
Monitorowanie do 14 zmiennych HART z OPC UA
Obsługuje Arcom w celu łatwej integracji z Emerson AMS