Działanie bezpiecznej bramki PROFINET FL PN/PN SDIO-2TX/2TX polega na kopiowaniu związanych i niezwiązanych z bezpieczeństwem danych I/O z systemu PROFINET 1 do systemu PROFINET 2 i odwrotnie.
FL PN/PN SDIO-2TX/2TX
-
Bramka zabezpieczająca
2700651
Bezpieczna bramka PROFINET, stopień ochrony IP20, do łączenia dwóch systemów PROFINET, do 128 bajtów standardowych danych procesowych IO za pośrednictwem PROFINET, do 11 bajtów bezpiecznych danych procesowych IO przez PROFIsafe
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
cUL Listed
ID dopuszczenia: E140324PROFIBUS
ID dopuszczenia: Z10443PROFIsafe
ID dopuszczenia: Z20059PROFINET
ID dopuszczenia: Z10443Produkty kompatybilne
Korzyści
Zastosowanie specjalnie dla funkcji bezpieczeństwa obejmujących całą technikę sterowania
Zastosowana technika sterowania
Obsługuje redundancyjne napięcie zasilania
Połączenie danych bezpiecznych i standardowych danych IO
Obsługuje funkcje bezpieczeństwa do SIL 3, PL-e, kat. 4
Bramka przemysłowa do łączenia dwóch sieci PROFINET-/PROFIsafe