Serwer czasu do sieci Ethernet Określanie czasu i lokalizacji przez sieć Ethernet. Przemysłowy serwer czasu FL TIMESERVER udostępnia informacje o czasie poprzez protokół NTP w sieci Ethernet. Godzina jest odbierana za pomocą sygnałów GPS, Galileo lub GLONASS niezależnie od innych usług NTP również bez połączenia z Internetem. Obudowa IP68 z wbudowaną anteną umożliwia instalację na zewnątrz. Eliminuje to konieczność zakupu i montażu zewnętrznej anteny GNSS.
Korzyści
- Synchronizacja czasu urządzeń Ethernet w sieci za pomocą protokołu NTP
- Precyzyjna lokalizacja (informacje o położeniu) za pomocą protokołu NMEA, SNMP lub zarządzania z poziomu przeglądarki
- Dane dotyczące daty, godziny i pozycji bez dostępu do Internetu dla większego bezpieczeństwa
- Obudowa do zastosowań zewnętrznych z wbudowaną anteną do bezpośredniego montażu na zewnątrz budynków
- Transmisja danych i zasilanie urządzeń za pomocą jednego tylko kabla Ethernet (Power over Ethernet)
Serwer czasu do zastosowań przemysłowych Zawsze właściwa godzina w sieci
Wytrzymały serwer czasu jest używany w sieciach bez dostępu do Internetu lub jako awaryjny serwer czasu na wypadek awarii połączenia z Internetem. Urządzenie ma wodoszczelną obudowę do zastosowań zewnętrznych z wbudowaną anteną.
Serwer czasu odbiera sygnały GPS, Galileo lub GLONASS i przekazuje czas w sieci za pomocą protokołu NTP oraz w razie potrzeby dane geolokalizacyjne za pomocą protokołu NMEA do każdego urządzenia w sieci. Zasilanie jest realizowane wygodnie przez Power over Ethernet lub 24 V DC.
Serwer czasu jest konfigurowany za pomocą zarządzania z poziomu przeglądarki. Gdy tylko zostaną odebrane prawidłowe sygnały GNSS i nastąpi nawiązanie połączenia z systemem Satfix, jest to sygnalizowane za pomocą diody LED LOCK na urządzeniu oraz w systemie zarządzania z poziomu przeglądarki. Stan połączenia i informacje o urządzeniu są odczytywane za pomocą protokołu SNMP.
Obszary zastosowań przemysłowych serwerów czasu
Synchronizacja czasu
FL TIMESERVER NTP firmy Phoenix Contact to alternatywa do internetowych usług czasowych i publicznych serwerów NTP. W sieciach Ethernet coraz ważniejsze jest, aby wszystkie urządzenia miały dokładny, zsynchronizowany czas systemowy. W ten sposób wszystkie lokalne działania w sieci są dokumentowane z dokładną godziną. Tylko wtedy, gdy wszystkie urządzenia wyświetlają dokładnie ten sam czas, można przeanalizować sekwencję zdarzeń.
Przykładem mogą być pliki dziennika w urządzeniach sieciowych, obrazy z kamer z alokacją obrazu lub czasu oraz protokoły zdalnego sterowania z normą IEC 60870-5-104 lub DNP3, które wykorzystują znaczniki czasu.
FL TIMESERVER NTP zapewnia dokładną synchronizację czasu urządzeń Ethernet w sieci za pomocą protokołu NTP. Nie jest potrzebny dostęp do Internetu, co zwiększa bezpieczeństwo sieci.
Lokalizacja za pomocą protokołu NTP w sektorze transportu
Lokalizacja
FL TIMESERVER NTP dostarcza dokładne informacje geolokalizacyjne (współrzędne GPS). Informacje te można wykorzystać do określenia dokładnej lokalizacji,
np. kontenerów, maszyn mobilnych, maszyn budowlanych pojazdów i budowli mobilnych. Precyzyjne wyznaczanie pozycji odbywa się poprzez zarządzanie z poziomu przeglądarki, SNMP, NMEA lub streaming JSON.
Poziomy hierarchii czasowej w sieci (warstwa)
Dokładność dystrybucji czasu przez NTP
Dystrybucja czasu przez NTP jest podzielona hierarchicznie na tzw. warstwy. Warstwa 0 reprezentuje najwyższy poziom hierarchiczny, który funkcjonuje jako źródło czasu. Mogą to być na przykład stacjonarne zegary atomowe, z których sygnał bezprzewodowy DCF-77 również odbiera czas, lub zegary atomowe w satelitach GNSS.
FL TIMESERVER NTP znajduje się w warstwie 1 dzięki odbiornikowi GNSS. Warstwa 1 obejmuje urządzenia bezpośrednio podłączone do źródła czasu, które mają najdokładniejszy czas w sieci i przekazują go innym urządzeniom jako serwer czasu NTP. Wszystkie kolejne warstwy nie mają bezpośredniego połączenia ze źródłem czasu i wykorzystują informacje o czasie z warstwy 1.
FAQ: Prawidłowa godzina – skale czasowe i ich określanie
Która godzina jest właściwa? I od czego to zależy: od prędkości, z jaką obraca się Ziemia, czy od stałego tempa, w jakim atomy zmieniają swoją energię? Prawda – przynajmniej ta stworzona przez człowieka – leży pośrodku. Trzy ważne skale czasu to międzynarodowy czas atomowy (TAI), czas uniwersalny (UT) i uniwersalny czas koordynowany (UTC). Podczas gdy TAI jest wartością średnią czasu kilkuset zegarów atomowych, UT wynika z obserwacji i pomiarów astronomicznych.
Te ostatnie są wykonywane na południku zerowym przechodzącym przez Greenwich – nie należy ich mylić z Greenwich Mean Time (GMT). Z powodu wahań wartości UT i TAI coraz bardziej się od siebie oddalają. Ponadto Ziemia nie tylko stale zwalnia, ale także „chwieje się” i obraca z różnymi prędkościami. W związku z tym prędkość obrotu jest stale sprawdzana i jeśli różnica jest większa niż 0,9 s, dodawana jest jedna sekunda. W ten sposób powstał uniwersalny czas koordynowany UTC, który od 1972 roku funkcjonuje jako czas obowiązujący na całym świecie i stanowi praktycznie podstawę naszego nowoczesnego społeczeństwa.
FL TIMESERVER w skrócie
|
|
|
|---|---|
| Serwer czasu NTP z odbiornikiem GNSS | |
| Typ | FL TIMESERVER NTP |
| Zakres temperatury | -40°C … +70°C |
| Obudowa | IP68 z wbudowaną anteną |
| Zasilanie | 10 V DC ... 30 V DC lub Power over Ethernet |
| Obsługiwane systemy nawigacji satelitarnej | GPS, Galileo, GLONASS (automatyczne przełączanie) |
| Ethernet | 1 x RJ45 (10/100/1000 Mb/s) |
| Nr art. | 1107132 |
| Do listy produktów |