Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Badania jakości Jakość produktów jest naszym najwyższym priorytetem. Nie ograniczamy się do kontroli jakości w gotowych produktach, lecz świadomie i odpowiedzialnie tworzymy ją na każdym etapie produkcji i logistyki. Aby zagwarantować możliwość używania naszych produktów we wszystkich istotnych branżach, poddajemy je licznym badaniom i testom. Oprócz standardowych prób zgodnych z normą IEC 60947-7-1/-2/-3, nasze produkty poddawane są również specjalnym badaniom jakościowym w ramach kwalifikacji do licznych dopuszczeń.

Osoba w laboratorium podczas próby wyciągania przewodu w złączce z zaciskiem śrubowym
Mężczyzna podczas badania w laboratorium

Badanie laboratoryjne

Podstawy Podstawy badań jakościowych

Podstawy badań jakościowych
Aby zapewnić jakość naszych produktów, w Phoenix Contact przykładamy najwyższą wagę do wysokiej jakości we wszystkich obszarach produkcji. Bardzo ważnym czynnikiem zapewnienia jakości są nasze laboratoria, w których przeprowadzane są badania produktów w czasie całego procesu produkcyjnego. Z tego powodu nasze laboratoria są nieustannie optymalizowane i posiadają liczne akredytacje, np. CE i UL.

Próba wyciągania przewodu w złączce z zaciskiem śrubowym w laboratorium

Próba wyciągania przewodu (IEC 60947-7-1/-2) w złączce szynowej

Badania mechaniczne Badania właściwości mechanicznych złączki szynowej

Badania właściwości mechanicznych produktu
W ramach mechanicznych badań jakościowych testowane są głównie korpusy zaciskowe i obudowy izolacyjne. Testy koncentrują się na odporności produktów na różne czynniki, takie jak drgania, ruch przewodów, wyciąganie przewodów czy czynniki mechaniczne. Dzięki tym badaniom jakościowym jesteśmy w stanie zagwarantować bardzo wysokie standardy jakości w zakresie właściwości mechanicznych.

Przykłady badań mechanicznych:

  • Zdolność przyłączeniowa
  • Próba zginania
  • Próba wyciągania przewodu
  • Wytrzymałość mechaniczna
  • Badanie odporności na szok termiczny
Badanie elektryczne złączki z zaciskiem śrubowym prądem krótkotrwałym wytrzymywanym

Badanie złączki szynowej prądem krótkotrwałym wytrzymywanym (IEC 60947-7-1/-2)

Badania elektryczne

Badania elektryczne
Badania jakościowe przepływu prądu w produktach
Elektryczne badania jakości odnoszą się do przepływu prądu w produktach. W tym celu imitowane są różne scenariusze, w których np. złączki szynowe są testowane pod kątem zwarć lub wytwarzania ciepła.
Aby zapewnić odpowiednią izolację elektryczną, złączki szynowe przechodzą badania odstępu izolacyjnego powierzchniowego i właściwości izolacji. Aby zagwarantować efektywność każdego produktu, są one również testowane pod kątem spadku napięcia. Przykładowe badania elektryczne:

  • Badanie nagrzewania
  • Test izolacji
  • Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
  • Badanie spadku napięcia
  • Badanie napięciem udarowym
Badanie rozżarzonym drutem złączki szynowej w ramach badań materiałowych

Badanie rozżarzonym drutem (IEC 60695-2-11) złączki szynowej

Badania materiałowe Badania właściwości materiałowych produktów

Badania właściwości materiałowych produktów
W zakresie badań materiałowych produkty są badane pod kątem zmian właściwości materiałów. Badania materiałów koncentrują się na dłuższych testach obciążeniowych w formie podwyższonych temperatur, prądów upływu pod wpływem wilgoci i zanieczyszczeń, jak również symulacji starzenia się materiałów.
Przykładowe badania materiałowe:

  • Badanie starzenia
  • Klasyfikacja palności
  • Własności izolacji
  • Badanie odporności na korozję
  • Badanie płomieniem igłowym
Kompetencje w dziedzinie techniki przyłączeniowej – CLIPLINE quality
Broszura

Złączki szynowe firmy Phoenix Contact są poddawane różnym testom i badaniom wykraczającym ponad standardową normę dotyczącą złączek szynowych. Ze względu na odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne i zastosowanie wysokiej jakości materiałów złączki szynowe firmy Phoenix Contact wyraźnie przewyższają wymogi norm.

Pobierz teraz bezpłatnie!
Badanie jakości w laboratorium z produktem i monitorowaniem wyników