Ochrona przed przepięciami do instalacji energii odnawialnych

Ochrona przed przepięciami do instalacji energii odnawialnych

Najlepsza możliwa ochrona

Zapewnij jak najlepszą ochronę swoich instalacji, stosując produkty dostosowane optymalnie do wymagań instalacji energii odnawialnych.

Powrót do Ochrona przed przepięciami i filtry przeciwzakłóceniowe

Kategoria

Szukaj w Ochrona przed przepięciami do instalacji energii odnawialnych

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Masz system fotowoltaiczny zainstalowany na budynku? A może jesteś operatorem farmy wiatrowej lub elektrowni słonecznej? – Zatem musisz chronić swoją inwestycję i przychody przed szkodami spowodowanymi przez wyładowania atmosferyczne i przepięcia.

Korzyści

  • Szeroki wybór produktów zapewniający kompletną ochronę od wytwarzania poprzez zasilanie po komunikację
  • Optymalnie dobrana ochrona dzięki produktom dedykowanym do danej branży
  • Wysoka dyspozycyjność systemu dzięki ochronie przed przepięciami
  • Optymalne planowanie konserwacji dzięki sygnalizacji zdalnej

Zapewnij bezpieczeństwo swojej inwestycji

Energie odnawialne zyskują coraz bardziej na znaczeniu. Najszybszy rozwój odnotowuje się właśnie w dziedzinie energii wiatrowej i fotowoltaiki.

Jednak systemy te są szczególnie narażone na prądy piorunowe i przepięcia. Wynika to z faktu, że najczęściej znajdują się one w eksponowanym miejscu lub ze względu na swoją powierzchnię są bardzo narażone na uderzenia piorunów.

Zapobiegaj: ochrona przed przepięciami znacznie zwiększa dyspozycyjność systemu.

Ochrona do systemów fotowoltaicznych

Ochrona przed przepięciami do fotowoltaiki firmy Phoenix Contact

Ochrona przed przepięciami do fotowoltaiki

Systemy fotowoltaiczne wymagają specjalnych układów ochronnych. W zależności od budowy systemu i warunków uziemienia oferujemy odpowiednie ograniczniki przepięć, które zapewniają ochronę przed wysokimi napięciami stałymi.

Gotowe zestawy ułatwiają instalację ochrony przed przepięciami w systemie fotowoltaicznym.

Również systemy śledzące i monitorujące wymagają ochrony przed zakłóceniami i utratą danych. Chroń przewody danych oraz przewody sterujące za pomocą odpowiednich ograniczników przepięć.

Skrzynki przyłączeniowe generatora z zewnętrznym bezpiecznikiem stringu

Skrzynka przyłączeniowa generatora z zewnętrznym bezpiecznikiem stringu poza skrzynką rozdzielczą

Skrzynka przyłączeniowa generatora z zewnętrznym bezpiecznikiem stringu

Skrzynki przyłączeniowe generatora z bezpiecznikiem stringów poza skrzynką rozdzielczą wyróżniają się kompaktową budową i elastycznością zastosowania. Montaż zewnętrzny znacznie zmniejsza obciążenie termiczne komponentów wewnętrznych, ponieważ bezpieczniki mogą optymalnie odprowadzać ciepło do otoczenia.

Skrzynki przyłączeniowe generatora ze standardowym bezpiecznikiem stringu

Skrzynka przyłączeniowa generatora ze standardowym bezpiecznikiem stringu  

Gotowe do montażu skrzynki przyłączeniowe generatora ze standardowym bezpiecznikiem stringu

Skrzynki przyłączeniowe generatora firmy Phoenix Contact umożliwiają niezawodne monitorowanie stanu systemu fotowoltaicznego. Rozwiązania ze standardowym bezpiecznikiem stringu oferują konstrukcję o zoptymalizowanym odprowadzaniu ciepła, co eliminuje ryzyko uszkodzenia ważnych komponentów, np. systemów monitorowania, na skutek przeciążenia termicznego.

Ochrona do turbin wiatrowych

Ochrona przed przepięciami do turbin wiatrowych firmy Phoenix Contact  

Ochrona przed przepięciami do energii wiatrowej

Od głównej rozdzielni niskiego napięcia, poprzez Top Box, generator oraz Pitch Control – oferujemy niezawodne urządzenia zabezpieczające pozwalające unikać przestojów i zniszczeń.

Chroń układ zasilania, urządzenia komunikacyjne i sterujące swojej instalacji za pomocą produktów dostosowanych do potrzeb energii wiatrowej.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Ochrona przeciwprzepięciowa i filtry przeciwzakłóceniowe

Serwis


Podstawy ochrony przeciwprzepięciowej (część 1)

Moduł szkoleniowy na temat podstaw ochrony przeciwprzepięciowej, część 1.


Podstawy ochrony przeciwprzepięciowej (część 2)

Moduł szkoleniowy Podstawy ochrony przeciwprzepięciowej, część 2.


Skrzynki przyłączeniowe urządzeń

Dedykowane i sprawdzone rozwiązania skrzynek