nowość
Konwertery interfejsów, bramy i proxy to inteligentne rozwiązanie do łączenia portów szeregowych z siecią Ethernet.
Serwery portów szeregowych, bramy i proxy umożliwiają łatwą integrację istniejących urządzeń szeregowych i magistrali obiektowych z nowoczesnymi sieciami Ethernet. Można również konfigurować i parametryzować kompleksowo wiele sieci i segmentów. Przemysłowe serwery czasu udostępniają informacje o czasie i lokalizacji w sieci Ethernet. Protokoły transmisji danych stosowane najczęściej w przemyśle są obsługiwane przez różne kombinacje.
nowość
Systemy oparte na sieci Ethernet mają podstawową zaletę: konwertery interfejsów, bramy i proxy umożliwiają kompleksową integrację podsystemów z koncepcjami komunikacyjnymi i diagnostycznymi. W ten sposób można uzyskiwać dostęp do urządzeń obiektowych również za pomocą sterownika PROFINET. Pozwala to uniknąć podwójnej konfiguracji lub adresowania. Dzięki temu możliwa jest integracja z siecią także podsystemów lub starszych urządzeń bez obsługi Ethernet. Na przykład w przemyśle motoryzacyjnym wykonano stanowisko robota z wykorzystaniem INTERBUS. Okablowanie sieciowe różnych szaf sterowniczych jest realizowane również za pomocą PROFINET.
Serwery portów szeregowych i bramy umożliwiają łatwą integrację istniejących portów szeregowych i magistrali obiektowych z nowoczesnymi sieciami Ethernet.
W wielu aplikacjach wiele urządzeń szeregowych jest zgromadzonych na małej przestrzeni, na przykład skanery kodów kreskowych i drukarki, które muszą być połączone z Ethernetem. W takich przypadkach zastosowanie konwertera wieloportowego oszczędza cenne miejsce w szafie sterowniczej i redukuje koszty.
Ponadto aplikację można przystosować do indywidualnych wymagań, aby różni użytkownicy mieli dostęp do różnych portów szeregowych za pośrednictwem tylko jednego konwertera.
Korzyści:
Serwery portów szeregowych serii GW DEVICE SERVER... stosuje się w celu połączenia standardowych urządzeń szeregowych (zazwyczaj w formacie pliku RAW lub ASCII) z siecią Ethernet. Urządzenia mogą być stosowane jako „wirtualny port COM” oraz jako natywne urządzenie Ethernetowe TCP lub UDP.
Moduły serii GW MODBUS TCP/RTU… stosuje się do konwersji z Modbus/RTU (lub ASCII, szeregowe) na Modbus/TCP. Moduły te są nadzwyczaj wydajne i mogą być konfigurowane dla dowolnej kombinacji klienta i serwera Modbus.
Z użyciem modułów serii GW MODBUS TCP/ASCII… można za pomocą protokołu Modbus udostępniać stringi znaków RAW lub ASCII z urządzeń szeregowych, takich jak czytniki kodu kreskowego, wagi lub tagi RFID. Moduły serii GW MODBUS EIP/ASCII... umożliwiają konwersję tych stringów na EtherNet/IP™.
Moduły serii GW EIP/MODBUS... lub GW PN/MODBUS... umożliwiają integrację slave Modbus w protokole EtherNet/IP™ lub PROFINET. W ten sposób można połączyć dotychczasowe urządzenia Modbus z popularnym protokołem EtherNet/IP™ lub PROFINET opartym na Ethernecie.
Urządzenia PROFIBUS (np. sterowniki lub napędy) można połączyć ze sterownikiem PROFINET. Ta łatwa w obsłudze bramka udostępnia łatwą ścieżkę migracji dla zainstalowanego wyposażenia i nadaje się do zastosowania we wszystkich branżach. Zarządzanie z poziomu przeglądarki umożliwia łatwą konfigurację urządzenia i diagnostykę komunikacji.
Moduły serii GW PL… składają się z modułu czołowego i maks. pięciu modułów rozszerzeń. Moduły te w prosty sposób umożliwiają parametryzację i monitorowanie urządzeń obiektowych HART za pośrednictwem OPC UA. Umożliwia to dostęp do danych procesowych z chmury bez wpływu na system sterujący procesem.
Dzięki modułowym bramom Ethernet HART przyłączyć do 40 urządzeń HART.
Stacja czołowa GW PL ETH/UNI komunikuje się za pośrednictwem OPC UA zgodnie z koncepcją NAMUR Open Architecture (NOA). Urządzenie działa przy tym jako dioda danych, aby przesyłać dane diagnostyczne i procesowe z urządzeń obiektowych HART do dowolnego systemu chmury.
Poprzez analizę i przetwarzanie uzyskanych danych sprawdzana jest efektywność procesu. W razie potrzeby informacje są odsyłane do systemu ERP, aby np. wygenerować automatycznie zlecenia serwisowe. Nie ma to wpływu i nie stanowi zagrożenia dla systemów sterujących procesami.
Integracja aplikacji INTERBUS w sieci PROFINET? Idealne rozwiązanie to serwer proxy FL NP PND-4TX IB. Urządzenie konfiguruje się za pomocą odpowiedniego narzędzia do programowania. Zintegrowany switch można wykorzystać w szafie sterowniczej jako urządzenie Uplink do układu sterowania lub w polu do połączenia szeregowego.
Unikalne rozwiązanie: korzystanie z PROFIsafe kompleksowo i poza granice sieci.
Brama PROFIsafe firmy Phoenix Contact umożliwia bezpieczną komunikację między dwoma sieciami PROFINET. Dzięki temu można realizować wymagania w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego, np. koncepcje wyłączenia awaryjnego, w sposób kompleksowy i niezależny od producenta.
Przemysłowy serwer czasu FL TIMESERVER NTP udostępnia informacje o czasie poprzez protokół NTP w sieci Ethernet. Godzina jest odbierana za pomocą GPS, GALILEO lub GLONASS niezależnie od innych usług NTP i bez połączenia z Internetem. Wytrzymała obudowa IP68 z wbudowaną anteną i zasilaniem PoE umożliwia montaż urządzenia pod gołym niebem.
"$pageName" na