System RFID do oznaczania urządzeń i instalacji

System RFID do oznaczania urządzeń i instalacji

Elastyczne zarządzanie informacjami

Zapisywanie i wczytywanie informacji na oznacznikach ze zintegrowanym transponderem RFID.

Powrót do Drukarki i oznaczniki

Kategoria

Szukaj w System RFID do znakowania instalacji i urządzeń

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Wykonuj nadruki na etykietach ze zintegrowaną technologią RFID za pomocą drukarki BLUEMARK ID lub BLUEMARK ID COLOR. Za pomocą urządzenia do zapisu i odczytu można bezdotykowo zapisywać i odczytywać informacje na transponderach RFID.

Korzyści

  • Szeroki wachlarz oznaczników ze zintegrowanym transponderem RFID
  • Bezdotykowe opisywanie oznaczników i wczytywanie za pomocą transponderów RFID
  • Wybór pomiędzy krótszym lub dalszym zasięgiem transmisji dzięki technologii wysokiej i bardzo wysokiej częstotliwości

Identyfikacja za pomocą fal radiowych

Logo RFID, identyfikacja za pomocą fali radiowych  

Identyfikacja za pomocą fal radiowych, RFID

Identyfikacja za pomocą fal radiowych (RFID) służy do bezdotykowej identyfikacji, wymiany danych i lokalizacji transponderów/znaczników bez kontaktu wzrokowego. Za pomocą urządzenia przenośnego RFID, które działa jako nadajnik i odbiornik, dane są wysyłane do transpondera/tagu i odbierane za pośrednictwem fal elektromagnetycznych (UHF) lub pola magnetycznego (HF).

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410