Wszystkie serie mają różne cechy wspólne – na przykład wysoką niezawodność eksploatacyjną. Ponadto każdy produkt posiada cechy specyficzne. Wybierz najpierw, które cechy są najistotniejsze dla danego zastosowania.
STEP POWER | UNO POWER | TRIO POWER | QUINT POWER < 100 W | QUINT POWER > 100 W | |
---|---|---|---|---|---|
Możliwość stosowania na całym świecie dzięki wejściu szerokozakresowemu i licznym międzynarodowym dopuszczeniom | x | x | x | x | x |
Maksymalny czas pracy dzięki wysokiemu wskaźnikowi MTBF > 500 000 h przy +40°C | x | x | x | x | x |
Możliwość połączenia równoległego w celu zwiększenia mocy oraz zapewnienia redundancji | x | x | x | x | x |
Dopuszczalna instalacja na zewnątrz pomieszczeń dzięki szerokiemu zakresowi temperatur od -25°C do 70°C | x | x | x | x | x |
Do użytku w sprzęcie gospodarstwa domowego wg EN 60335 | x | ||||
Funkcja aktywnego monitorowania dzięki wyjściu przełączającemu do zdalnej diagnostyki | x | x | x | ||
Urządzenia trójfazowe działają niezawodnie również w razie awarii jednej fazy | x | x | |||
Niezawodne uruchamianie dużych obciążeń dzięki dynamicznej rezerwie mocy | x | x | x | ||
Łatwa rozbudowa systemu dzięki statycznej rezerwie mocy | x[1] | x | |||
Magnetyczne wyzwalanie wyłączników nadprądowych dzięki SFB Technology | x | ||||
Funkcja prewencyjnego monitorowania zgłasza krytyczne stany robocze zanim wystąpią awarie | x | x | |||
Indywidualna parametryzacja | x |
[1] Dotyczy następujących urządzeń: 2904597, 2904598, 2909575, 2909576, 2904605, 2904595
Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.
Zasilacz do indywidualnej konfiguracji – najwyższa dyspozycyjność systemu
"$pageName" na