Stała komunikacja pomiędzy UPS a zasobnikiem energii zapewnia maksymalną dyspozycyjność.
Dzięki nowemu systemowi modułowemu zasilaczy UPS zawsze znajdziesz odpowiednie rozwiązanie zapewniające maksymalną dyspozycyjność systemu. Różne media zasobników energii charakteryzują się zróżnicowanymi właściwościami takimi jak: długi okres żywotności, bardzo długi czas podtrzymania, bezobsługowość lub możliwość zastosowania w ekstremalnych temperaturach otoczenia. Niezależnie od tego, czego oczekujesz, my mamy odpowiedni zasobnik energii.
Wybierając zasobnik energii, postaw na jakość i niezawodność. Wybierz odpowiednią technologię zasobnika energii dla konkretnych wymagań:
Różne media zasobników energii charakteryzują się zróżnicowanymi właściwościami takimi jak: długi okres żywotności, bardzo długi czas podtrzymania, bezobsługowość lub możliwość zastosowania w ekstremalnych temperaturach otoczenia.
W połączeniu z zasilaczami TRIO UPS bezobsługowe zasobniki energii w technologii VRLA o pojemności 1,3 do 12 Ah umożliwiają uzyskanie czasów podtrzymania do 2 godzin przy prądzie obciążenia 5 A.
Do MINI UPS są dostępne odpowiednie zasobniki energii MINI BAT 24 V DC i 12 V DC.
Do QUINT UPS oraz STEP UPS ze zintegrowanymi zasobnikami energii można zamówić zapasowe akumulatory.
"$pageName" na