Power over Ethernet

Power over Ethernet

PoE – dwa w jednym

Urządzenia Power over Ethernet umożliwiają przesyłanie danych i energii elektrycznej za pomocą jednego przewodu.

Powrót do Ethernet przemysłowy

Kategoria

Szukaj w Power over Ethernet

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Przy montażu urządzeń w trudno dostępnych miejscach nie trzeba układać osobnego kabla zasilania. Za pomocą przemysłowych urządzeń Power over Ethernet (PoE) firmy Phoenix Contact zasilanie oraz przesyłanie danych odbywa się za pomocą tego samego kabla Ethernet.

Korzyści

  • Łatwy montaż urządzeń dzięki uproszczonemu okablowaniu
  • Możliwość stosowania do urządzeń wszystkich producentów dzięki zgodności z normą IEEE 802.3
  • Szybkie doposażenie istniejących instalacji dzięki łatwemu montażowi
  • Urządzenia Power over Ethernet są częścią systemu COMPLETE line

Duże sieci – minimalne okablowanie

Budowa sieci z urządzeniami i bez urządzeń Power over Ethernet  

Power over Ethernet pozwala na zredukowanie okablowania

Standardowo wszystkie urządzenia Ethernet w sieci wymagają osobnego kabla zasilającego i osobnego kabla do przesyłania danych. W przypadku Power over Ethernet nie jest konieczny kabel zasilający ani dodatkowe zasilacze. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów instalacji. Urządzenia są zasilane bezpośrednio kablem Ethernet. Przez moduł PSE (Power Sourcing Equipment), np. iniektor PoE lub switch PoE, kablem do transmisji danych przesyłana jest energia elektryczna i dane. Odbiornikiem jest urządzenie PD (Powered Device), np. kamera, telefon IP lub punkt dostępowy WLAN Access Point. Również urządzenia nieobsługujące standardu PoE mogą skorzystać ze zredukowanego okablowania. Wystarczy zamontować przed urządzeniem rozdzielacz PoE. Rozdziela on PoE z powrotem na osobne przewody danych i zasilania.

Iniektory PoE

Iniektory Power over Ethernet z różnymi rodzajami przyłączy  

Iniektory PoE Midspan o różnych klasach mocy wg IEEE 802.3- af, -at, -bt

Nowa seria iniektorów Power over Ethernet umożliwia przesyłanie danych i zasilanie urządzeń obiektowych za pomocą tylko jednego kabla. Iniektory PoE mają różne rodzaje przyłączy, co znacznie ułatwia montaż kabla obiektowego. Możesz wybrać przyłącze IDC, Push-in lub przyłącze śrubowe. Dostępne są również wersje z dwoma złączami RJ45.

Switche PoE

Zarządzalne i niezarządzalne switche PoE  

Switche przemysłowe PoE do systemów monitoringu i bezpieczeństwa

Phoenix Contact oferuje szeroki wybór przemysłowych switchy zarządzalnych i niezarządzalnych do urządzeń PoE, np. kamer IP. Switche niezarządzalne Power over Ethernet o stopniu ochrony IP20 i IP65 nadają się perfekcyjnie do prostych aplikacji PoE zawierających do ośmiu urządzeń PD PoE. Wytrzymałe switche zarządzalne PoE oferują również do ośmiu portów PoE i dodatkowe funkcje do konfiguracji PoE.

Rozdzielacz PoE

Rozdzielacz Power over Ethernet PD 1000  

Rozdzielacz PoE rozdziela na miejscu energię i dane

Rozdzielacz Power over Ethernet umożliwia łatwą i niedrogą instalację w oddalonych stacjach również urządzeń nieobsługujących technologii PoE. W punktach dostępowych WLAN lub Bluetooth, sterownikach, stacjach we/wy itp. rozdzielacz PoE rozdziela dane i energię, udostępniając je następnie osobno. Dzięki niemu można uzyskać oszczędności i uprościć okablowanie rozwiązania PoE również w przypadku urządzeń sieciowych nieobsługujących standardu PoE.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410