Modbus

Standard przemysłowy

Standard przemysłowy

Argumentów jest wiele: Modbus jest wszechstronny i nadaje się do systemów modularnych, szaf sterowniczych i obiektów.

Powrót do Produkty według protokołów

Kategoria

Szukaj w Modbus

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Modbus zdefiniował wiele procesów wymiany wiadomości. Wybierz odpowiedni protokół: Modbus-ASCII, Modbus/RTU, Modbus UDP/IP lub Modbus TCP/IP. Protokół komunikacji stał się standardem w przemyśle. Modbus został ustandaryzowany międzynarodową normą IEC 61158, a opiekę nad standardem sprawuje organizacja Modbus.

Korzyści

  • Sprawdzona technologia — przemysłowy standard
  • Możliwość połączenia wielu sieci dzięki funkcji routingu
  • Zdalny dostęp przez Internet — dzięki własnemu portowi (port 502)

Bramki Modbus do PROFIBUS DP/PA i FOUNDATION Fieldbus

Bramki Modbus  

Bramki Modbus do nowoczesnych technologicznych magistrali obiektowych

Bramki Modbus umożliwiają zintegrowanie urządzeń Modbus/RTU w magistralach obiektowych FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS DP lub PROFIBUS PA. Pozwala to na szczególnie prostą modernizację i rozbudowę istniejących systemów. Urządzenia Modbus można również stosować w nowych systemach.

Do jednej bramki można podłączyć do czterech urządzeń Modbus. W ten sposób otrzymuje się niezwykle kompaktowe rozwiązanie o szerokości zaledwie 6 mm na kanał. Instalacja i uruchomienie są niezwykle proste. Służy do tego oprogramowanie np. Siemens PDM lub Pepperl+Fuchs PACTware.

Modbus: wielostronna komunikacja

Różnorodność wariantów Modbus  

Liczne komponenty firmy Phoenix Contact do Modbus

Wymiana komunikatów magistrali Modbus działa niezależnie od niższych warstw modelu referencyjnego ISO/OSI. Bazuje ona na architekturze master-slave bądź klient-serwer.

Różne modele

  • Modbus-ASCII (American Standard Code for Information Interchange) do transmisji znaków ASCII
  • Modbus/RTU (Remote Terminal Unit) jako programowanie zorientowane na bity, na przykład do konstrukcji maszyn
  • Modbus/TCP (Transmission Control Protocol), w ramce Ethernet, do języków wysokiego poziomu, nadaje się również do laboratoriów

Modbus/TCP to unikalny protokół komunikacyjny, który dysponuje własnym portem (port 502): użytkownik może łączyć w wygodny sposób wiele sieci i mieć zdalny dostęp przez Internet.

Modbus: rozwiązania modularne o konstrukcji blokowej

Modbus: rozwiązania modularne o konstrukcji blokowej  

Modbus: rozwiązania modularne o konstrukcji blokowej

Stanowiska I/O można skonfigurować samodzielnie. Za pomocą systemów I/O Modbus/TCP firmy Phoenix Contact wstaw stanowisko I/O lub urządzenie I/O w dowolnym punkcie sieci. W zależności od architektury systemów modularnych złącze magistrali w sieci Modbus pełni rolę slave, a w magistrali lokalnej ma rolę master.

O konstrukcji modułowej

Szczególna wytrzymałość i prostota: Axioline F jest systemem I/O generacji Ethernet firmy Phoenix Contact szczególnie niewrażliwym na zakłócenia i bezpiecznym pod względem kompatybilności elektromagnetycznej. Ponadto wytrzymała mechanika obudowy ułatwia uruchamianie urządzeń dzięki beznarzędziowemu montażowi i złączom push-in.

Maksymalna elastyczność: dzięki korzystaniu z modułów automatyki przemysłowej Inline Modular kształt nadąża za funkcją. Zaprojektuj I/O zgodnie z wymaganiami i zaoszczędź przy tym miejsce w szafie sterowniczej — zgodnie z mottem „Wtykanie zamiast okablowania”.

Modularność na obiektach: urządzenia I/O serii Fieldline Modular dają użytkownikowi całkowitą swobodę instalacji na obiektach — są funkcjonalne i dopasowane do danej aplikacji.

O konstrukcji blokowej

Kompaktowość: urządzenia I/O Inline Block oferują dużą liczbę kanałów przy skrajnie płaskiej konstrukcji oraz złącze magistrali i wstępnie dobierane wejścia/wyjścia I/O. Umożliwia to komunikację w najbardziej ograniczonych przestrzeniach.

Specjalista w dziedzinie Ethernetu: Axioline serii E o konstrukcji blokowej dla Modbus/TCP dzięki różnych wersjom obudowy i wszechstronności funkcji zawsze umożliwia znalezienie indywidualnego rozwiązania.

Komponenty infrastruktury Modbus

Komponenty infrastruktury Modbus  

Komponenty infrastruktury Modbus firmy Phoenix Contact

Po raz pierwszy dzięki modułowej koncepcji wzmacniaczy regeneracyjnych PSI-REP oraz PSI-MOS dostępny jest moduł infrastruktury w technice miedzianej i światłowodowej.

Sieć jest optymalnie strukturyzowana przez segmentację potencjałów. Daje to prawie nieograniczone możliwości przy tworzeniu topologii sieci.

Jednocześnie uzyskano maksymalizację prędkości transmisji oraz dostępności systemu — dzięki ograniczeniu błędów bez oddziaływania zwrotnego czy redundancyjnej koncepcji instalacji.

Nowe ethernetowe konwertery mediów Factoryline firmy Phoenix Contact umożliwiają ustawienie światłowodowego interfejsu Ethernet na najwyższym poziomie odporności na zakłócenia i największym zasięgu transmisji w przemysłowych aplikacjach ethernetowych.

Oprócz tego izolatory serii Factoryline służą do izolacji galwanicznej (do 4 kV) w bazujących na miedzi sieciach Ethernet. W ten sposób chroni się urządzenia ethernetowe oraz interfejsy i wyraźnie zwiększa odporność na zakłócenia przy narażeniach przemysłowych.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Wiecej informacji

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij