W switchach serii FL SWITCH IRT zastosowano sterownik ERTEC, dzięki czemu nadają się one idealnie do sieci PROFINET. Switche te spełniają wszystkie wymagania niezbędne do optymalnego przesyłania pakietów PROFINET. Dzięki zintegrowanemu urządzeniu PROFINET switche FL SWITCH IRT można konfigurować i nadzorować kompleksowo ze sterownika.
Niezależnie od priorytetu pakietów danych, pakiety PROFINET są przetwarzane w pierwszej kolejności. Jest to możliwe dzięki sprawdzaniu danych w nagłówku nadchodzących pakietów pod kątem obecności ID PROFINET.
Jeżeli w nagłówku pakietu znajduje się ID PROFINET, to pakiet danych jest przetwarzany z najwyższym priorytetem. Dzięki temu określone aplikacje, na przykład strumienie wideo, mogą być oceniane wyżej, bez pogarszania komunikacji PROFINET.
Użytkownik nie musi więc nadawać priorytetu pakietom PROFINET. Projektowanie sieci staje się łatwiejsze i możliwe jest szczegółowe rozróżnienie priorytetów wszystkich telegramów spoza PROFINET.
Przy transmisji z prędkością 100 Mb osiąga się najkrótsze czasy oczekiwania przy przekazywaniu pakietów – dzięki obsłudze technologii Cut Through Switching. W ten sposób pakiety PROFINET docierają do celu błyskawicznie, nawet jeśli muszą przejść przez wiele switchy.
Switch FL SWITCH IRT można konfigurować całkowicie ze sterownika PROFINET – od pierwszego uruchomienia z nadaniem adresu IP z użyciem DCP, po konfigurację portów.
Podczas pracy wszystkie dane diagnostyczne switchy IRT można odczytywać i monitorować z urządzenia PROFINET.
Szybką wymianę urządzeń i monitorowanie topologii sieci umożliwia protokół LLDP (Link Layer Discovery Protocol) objęty standardem PROFINET.
Switche FL SWITCH IRT można diagnozować za pośrednictwem łączy światłowodowych PROFINET, przesyłając wartości diagnostyczne do sterownika.
Umożliwia to ciągłe nadzorowanie jakości łącza światłowodowego. Dla lepszej oceny łącza światłowodowego switche IRT FL udostępniają również odcinek pomiędzy dwoma urządzeniami.
Dzięki obsłudze protokołu MRP (Media Redundancy Protocol) i mechanizmowi redundancji pierścieniowej switche FL SWITCH IRT zapewniają nieprzerwaną transmisję danych w sieci. Będąc częścią standardu IEC 62439, protokół MRP gwarantuje w przypadku przerwania czasy przełączania na poziomie maksymalnie 200 ms.
Za pomocą wymiennej pamięci konfiguracji FL MEM PLUG/MRM można również aktywować w switchu IRT funkcję zarządzania MRP. Dzięki tej funkcji switch monitoruje funkcję redundancji całego pierścienia MRP. Dodatkowo w zewnętrznej pamięci można zapisać również konfigurację urządzenia, co pozwala na wymianę urządzenia w ciągu kilku sekund.
FL SWITCH IRT | |
---|---|
Prędkość transmisji | 10/100 Mb/s |
Zestyk alarmowy | tak |
Zakres temperatury | -25°C do +60°C |
Napięcie zasilające | 18,5 ... 30,2 V DC (redundancyjnie) |
Funkcje filtrowania | |
Quality of Service | tak |
VLAN | nie |
Multicast / IGMP snooping | nie |
Redundancja | |
Rapid Spanning Tree (RSTP) | nie |
Manager/klient MRP | tak (opcjonalnie) / tak |
Fast Ring Detection (FRD) | nie |
Large Tree Support | nie |
Funkcje zarządzania | |
Port Configuration, Statistics and Utilization | tak |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | tak |
Address Conflict Detection (ACD) | nie |
Protokoły automatyzacyjne | |
Klasa zgodności PROFINET | C |
Urządzenie PROFINET | tak |
EtherNet/IP™, zaawansowane filtrowanie multicast | nie |
Dopuszczenia/certyfikaty | |
Dopuszczenia morskie | nie |
Dopuszczenia Ex | nie |
"$pageName" na