Konwerter interfejsów

Konwerter interfejsów

Adaptacja interfejsów

Konwersja interfejsów na inne standardy lub zwiększenie odporności na zakłócenia – oferujemy rozwiązanie odpowiednie do potrzeb.

Powrót do Konwertery i separatory

Kategoria

Szukaj w Konwerter interfejsów

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Konwertery firmy Phoenix Contact służą do konwersji różnych interfejsów szeregowych na inne standardy z zachowaniem przejrzystości protokołu. Separatory galwaniczne pozwalają uniknąć niebezpiecznych prądów wyrównawczych i skutecznie chronią urządzenia końcowe przed sprzężeniami nieustalonymi.

Zalety

  • Adaptacja i łączenie interfejsów za pomocą konwerterów
  • Większy zasięg i wyższa prędkość transmisji dzięki segmentacji sieci
  • Brak prądów wyrównawczych dzięki wysokiej jakości separacji galwanicznej między poszczególnymi segmentami

Jedno urządzenie – trzy funkcje

Konwerter do adaptacji interfejsów  

Konwerter RS-232 do RS-422 i RS-485

Konwerter RS-232 służy do konwersji interfejsu RS-232 na następujące formaty:

  • RS-422: kabel 4-żyłowy punkt-punkt
  • RS-485: kabel 2-żyłowy, półdupleks
  • RS-485: kabel 4-żyłowy, pełny dupleks
  • Szybkość transmisji 4,8 kb/s do 115,2 kb/s

Dodatkowe cechy:

  • Wskaźnik LED wysyłania i odbioru danych
  • Wysokiej jakości 3-drogowa separacja pomiędzy zasilaniem, portem RS-232 i portem RS-422/485 w celu pewnego odsprzężenia potencjałów 2 kV
  • Zintegrowana ochrona przed przepięciami z odprowadzaniem prądów przejściowych do szyny nośnej

Galwaniczny separator interfejsów

Separator interfejsów RS-232  

Separator interfejsów RS-232

Zwiększ odporność swojego interfejsu RS-232 na zakłócenia. Wysokiej jakości 3-drogowa separacja zapewnia bezpotencjałowy interfejs odporny na zakłócenia.

Ma to wyraźne korzyści:

  • Wysokiej jakości 3-drogowa separacja między zasilaniem, RS-232 i RS-232 do bezpiecznego odsprzężenia potencjałów 2 kV
  • Do wszystkich prędkości transmisji do 115,2 kb/s
  • Transmisja kanałów danych wychodzących (TxD) i danych przychodzących (RxD) oraz przewodów sterujących RTS (request to send) i CTS (clear to send)
  • Sygnalizacja aktywnej transmisji danych przez oddzielne wskaźniki danych dla kanału nadawczego i odbiorczego

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410