Kable, wtyczki i narzędzia do łatwej i szybkiej instalacji.
Technika instalacyjna Phoenix Contact obejmuje wszystkie niezbędne przewody, wtyki i narzędzia do realizacji przemysłowych sieci magistrali obiektowych miedzianych i światłowodowych. Ze względu na duże ilości danych, coraz większe zakłócenia elektromagnetyczne i dużą rozległość przestrzenną technologia światłowodowa cieszy się coraz większą popularnością. Oferta produktów do niezawodnego i szybkiego okablowania miedzianego obejmuje proste kable na metry, gotowe kable z zarobionymi wtyczkami oraz różne przepusty ścienne. W zależności od zastosowania dostępne są zarówno produkty do szafy sterowniczej, jak i produkty o wysokim stopniu ochrony do bezpośredniego montażu w obiekcie.
Wtyki magistrali obiektowej ze złączem D-SUB i M12 służą jako adapter pomiędzy obszarem wewnętrznym i zewnętrznym.
Wtyki magistrali obiektowej do sieci PROFIBUS i CANopen® łączą w sobie złącze D-SUB typowe przy IP20 z wtykiem M12 stosowanym od dawna w modułach IP65.
Dzięki różnym wejściom kabla wtyki M12 z szybkozłączem znajdują wielostronne zastosowanie. Nowa, w pełni zalewana obudowa oferuje najwyższy poziom ochrony mechanicznej przy stosunkowo niewielkiej masie. Dzięki temu produkty te nadają się idealnie do użytku w miejscach występowania silnych wibracji, bez narażania drogich podzespołów.
Przyłącze SPEEDCON M12 umożliwia bezbłędne blokowanie poprzez jeden obrót. Pozwala to na bardzo szybki montaż gotowych komponentów.
Specjalnie do zastosowania w systemach PROFIBUS stworzyliśmy dostępny w różnych wersjach wtyk z szybkozłączem. Pozwala on na szybkie i komfortowe podłączanie wchodzących i wychodzących kabli magistralnych. Gama produktów obejmuje wtyki z szybkozłączem do każdej aplikacji PROFIBUS:
Wtyki można stosować zarówno do kabli PROFIBUS z żyłami jednodrutowymi, jak i do giętkich przewodów miedzianych. Terminator jest zintegrowany we wszystkich wersjach. Terminator uruchamia się wygodnie z zewnątrz dzięki przełącznikowi suwakowemu.
Pełna elastyczność. Uniwersalne wtyki serii SUBCON nie są powiązane z jednym systemem. Zapewniają komfortowe połączenie bez lutowania i zaciskania nawet do stworzonych przez siebie protokołów.
Phoenix Contact oferuje wersje z 9, 15 lub 25 zestykami do wszystkich popularnych interfejsów, takich jak RS-232/422/485, TTY i wielu innych.
Minimalna pracochłonność. Kabel PROFIBUS konfekcjonuje się za pomocą narzędzia do szybkiego ściągania izolacji PSM-STRIP-FC/PROFIB. Za pomocą jednego tylko narzędzia wykonuje się dwie czynności:
Praktyczne rozwiązanie. Wszystkie narzędzia i wtyki do praktycznego konfekcjonowania przewodów są teraz zawsze pod ręką. W walizce PSM-HCS-KONFTOOL znajduje się kompletny zestaw potrzebnych narzędzi. Optymalne wyposażenie do każdej czynności:
Nasze opatentowane narzędzie do nacinania światłowodów pozwala na uniknięcie wszystkich czasochłonnych czynności: zaciskania, klejenia i polerowania.
Przewody na bazie włókien optycznych uzupełniają ofertę światłowodową, tworząc kompleksowy system transmisji. W zależności od wymaganego zasięgu można wybrać technologię na bazie włókien polimerowych, włókien HCS (Hard Clad Silica) lub włókien szklanych.
W ofercie Phoenix Contact znajdują się specjalne wersje przewodów do różnych warunków zastosowania i otoczenia:
Kable krosowe są dostępne są w długościach jednego, dwóch i pięciu metrów w wersji jednomodowej i wielomodowej.
Wtyki:
Oferujemy zestaw wtyków do szybkiego i łatwego konfekcjonowania na miejscu światłowodów HCS i polimerowych. W zależności od przyłącza danego urządzenia dostępne są wtyki FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ- lub SC-Duplex.
"$pageName" na