Moduł bezprzewodowy WLAN 1100 umożliwia szybką i łatwą instalację interfejsu WLAN w maszynie lub systemie. WLAN 1100 może zarówno udostępniać lokalną sieć WLAN (punkt dostępowy), jak i np. zintegrować maszynę w nadrzędnej sieci WLAN (adapter WLAN). WLAN 1100 wyróżnia się szybkim i stabilnym odbiorem WLAN. Ten kompaktowy moduł z wbudowanymi antenami wyróżnia się ekstremalną wytrzymałością, dzięki czemu nadaje się pod każdym względem do zastosowania w budowie maszyn i urządzeń.
WLAN 1100 można zainstalować szybko i łatwo na bezobsługowym pojeździe transportowym i sterować nim przez sieć WLAN. Obudowa charakteryzująca się ekstremalną odpornością na uderzenia zapewnia długą eksploatację nawet w trudnych warunkach. Doskonałe właściwości roamingu pozwalają na szybkie i niezawodne przełączanie bezprzewodowych komórek WLAN.
WLAN 1100 można zamontować łatwo z przodu na wózku regałowym. Dzięki wbudowanej antenie kierunkowej o polaryzacji kołowej nawet w długich i wąskich korytarzach międzyregałowych można osiągnąć zasięg do 100m* i więcej (*w zależności od warunków otoczenia).
WLAN 1100 można zainstalować szybko i łatwo na maszynie. Dwie różne grupy użytkowników, np. serwis i operatorzy, mogą łączyć się jednocześnie z siecią maszyny poprzez WLAN 1100 za pomocą laptopa, tabletu lub smartfona. Maszyna jest zabezpieczone za pomocą różnych kluczy bezpieczeństwa oraz filtrów dostępu.
WLAN 1100 nadaje się doskonale do komunikacji z wirującymi lub ruchomymi maszynami, np. żurawiami. Komunikacja odbywa się w sposób transparentny dla protokołu warstwy 2 i jest zoptymalizowana do PROFINET i Ethernet-IP. Możliwa jest również komunikacja bezpieczeństwa, np. z Profisafe lub SafetyBridge.
Typowe przemysłowe rozwiązanie WLAN do maszyn i urządzeń składa się z modułu WLAN, kabli antenowych i możliwie jak najlepszych, wytrzymałych anten. Rozwiązanie takie wymaga dużo miejsca, jest trudne w instalacji i kosztuje często niemałe pieniądze.
Natomiast WLAN 1100 łączy moduł bezprzewodowy i anteny w jednej kompaktowej obudowie, którą przykręca się po prostu na szafie sterowniczej lub maszynie.
Korzyści: niedrogie kompletne rozwiązanie, łatwe w instalacji
Moduł WLAN 1100 instaluje się w prosty sposób jak antenę za pomocą jednego otworu. W tym celu na maszynie lub szafie sterowniczej konieczny jest tylko jeden otwór o średnicy 40 mm. Przez otwór ten przestrzeń przyłączeniowa modułu WLAN 1100 wchodzi do środka maszyny lub szafy sterowniczej. Przykręca się ją za pomocą jednej tylko nakrętki. Do podłączenia do zasilania i sieci Ethernet służą wtyki Push-in oraz wtyki RJ45. Ze względu na to, że moduł WLAN 1100 nie potrzebuje miejsca w szafie sterowniczej, można go zamontować bez problemu nawet w późniejszym czasie.
Korzyści: szybka instalacja i oszczędność miejsca
Dobry odbiór sygnałów ma decydujący wpływ na szybką i niezawodną komunikację bezprzewodową. Ważnym warunkiem jest zastosowanie anten wysokiej jakości. W module WLAN 1100 zintegrowano zestaw dwóch różnych, specjalnych typów anteny. Jest to antena dookólna 360° oraz antena kierunkowa o polaryzacji kołowej. W połączeniu z wydajnym modułem WLAN 802.11n moduł WLAN 1100 zapewnia zawsze pełen odbiór również w trudnych warunkach przemysłowych.
Dwie wbudowane wysokosprawne anteny w technologii MIMO (Multiple Input, Multiple Output) zapewniają szybki i stabilny odbiór radiowy wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne. To znacznie podnosi odporność, szybkość i zasięg komunikacji bezprzewodowej.
Korzyści: zawsze pełen odbiór
Moduły umieszczone poza szafą sterowniczą muszą być odporne na trudne warunki otoczenia. Obudowa musi wytrzymać również silniejsze uderzenia i udary.Obudowa modułu WLAN 1100 jest ekstremalnie wytrzymała, dzięki czemu zniesie również większe obciążenia mechaniczne i uderzenia (odporność na udary IK08).
Korzyści: długa żywotność również w trudnym otoczeniu
Ochrona sieci i danych przed nadużyciami i manipulacjami jest dla nas niezwykle ważna. WLAN 1100 obsługuje aktualne standardy bezpieczeństwa WLAN oraz sprzętowe szyfrowanie AES. Ponadto dla dwóch różnych grup użytkowników, np. serwisu i operatorów, można skonfigurować różne punkty dostępowe WLAN z własnym hasłem i filtrem dostępu. W ten sposób np. serwis może mieć nieograniczony dostęp WLAN do wszystkich urządzeń w sieci, natomiast operator jedynie do serwera wizualizacji.
Korzyści: skuteczna ochrona przed manipulacjami i nadużyciami
Moduł WLAN 1100 można konfigurować łatwo za pomocą poleceń http CLI z komputera lub PLC, po czym można nim sterować podczas pracy. Umożliwia to elastyczne spełnienie wielu wymogów. Można na przykład szybko i łatwo skonfigurować wiele modułów bezprzewodowych WLAN 1100 za pomocą jednego tylko polecenia. Ponadto poprzez sterownik można zautomatyzować zarządzanie siecią, aby np. dla każdego połączenia nadawać użytkownikom WLAN jednorazowe hasło WLAN. Dzięki temu można w prosty sposób wyeliminować ryzyko bezpieczeństwa poprzez używane wspólnie, statystyczne hasło WLAN.
Korzyści: pełna kontrola nad parametrami maszyny
Cechy |
WLAN 1100 |
WLAN 2100 |
---|---|---|
Standardy WLAN |
IEEE 802.11 a/b/g/n |
IEEE 802.11 a/b/g/n |
Pasma częstotliwości i kanały (*w zależności od kraju) |
2,4 GHz, kanał 1-13* 5 GHz: kanał 36-165* |
2,4 GHz, kanał 1-13* 5 GHz: kanał 36-165* |
Maks. przepustowość danych (brutto) |
300 Mb/s |
300 Mb/s |
Maks. przepustowość danych (netto) |
> 60 Mb/s |
> 60 Mb/s |
Tryby pracy |
Punkt dostępowy, klient 2 wirtualne punkty dostępowe |
Punkt dostępowy, klient 2 wirtualne punkty dostępowe |
Maksymalna moc nadawcza |
20 dBm (z antenami) |
20 dBm (z antenami) |
Liczba anten |
2 (wewnętrzna) |
2 (wewnętrzna) |
Maks. liczba klientów WLAN |
10 klientów |
60 klientów |
Stopień ochrony po zamontowaniu | IP54 |
IP66 i IP68 |
Temperatura otoczenia (praca) |
0°C … +60°C |
-40°C … +60°C |
Szybka realizacja stabilnego odbioru radiowego za pomocą modułu WLAN 1100.
"$pageName" na