Powrót do przegladu

Więcej na temat WLAN 5110

WLAN 5110 – elastyczne rozwiązanie WLAN do szafy sterowniczej

WLAN 5110 zamontowany w szafie sterowniczej  

WLAN 5110 do szafy sterowniczej

WLAN 5110 to wysokiej klasy punkt dostępowy i klient WLAN 802.11n do budowy dużych sieci WLAN lub bezprzewodowych połączeń Ethernet na duże odległości. Dzięki zintegrowanemu zarządzaniu klastrami wszystkie punkty dostępowe WLAN 5110 sieci WLAN można konfigurować i obsługiwać centralnie za pomocą jednego tylko interfejsu WWW. Kompaktowa konstrukcja pozwala na stosowanie nie tylko w szafie sterowniczej, lecz również w kompaktowych skrzynkach rozdzielczych na terenie obiektu.

Wydajny moduł WLAN IEEE 802.11n dla większego zasięgu

Większy zasięg  

Zwiększony zasięg dzięki nowoczesnym standardom i technologii MIMO

Silny sygnał bezprzewodowy oraz technologia wieloantenowa MIMO (Multiple Input, Multiple Output) w standardzie IEEE 802.11n to czynniki mające decydujący wpływ na stabilną, szybką i niezawodną komunikację bezprzewodową na duże odległości. Staje się to szczególnie zauważalne w trudnych warunkach przemysłowych. Nawet zastosowanie klientów WLAN opartych na starym standardzie 802.11a/b/g powoduje zazwyczaj znaczną poprawę stabilności i zasięgu komunikacji bezprzewodowej.

Oznacza to mniej punktów dostępowych na danej powierzchni.

Technologia zarządzania klastrami do centralnej konfiguracji

Technologia zarządzania klastrami  

Szybka i łatwa konfiguracja sieci

Zintegrowana w module WLAN 5110 funkcja zarządzania klastrami umożliwia łatwą, centralą konfigurację wszystkich punktów dostępowych WLAN 5110 sieci infrastrukturalnej WLAN za pomocą jednego interfejsu WWW. Dzięki temu konfiguracja wszystkich punktów dostępowych trwa tylko kilka minut, po czym można je włączyć do istniejących sieci.

Dodatkową wygodę podczas konfiguracji i konserwacji zapewnia przycisk trybu oraz karta pamięci SD, na której można zapisać między innymi dane konfiguracyjne oraz obraz oprogramowania sprzętowego.

Korzyści: szybka i prosta konfiguracja sieci WLAN

Kompatybilność, bezpieczeństwo i szerokie możliwości

WLAN 5110 jest bezpieczny  

Bezpieczeństwo i kompatybilność: WLAN 5110

WLAN 5110 obsługuje aktualne mechanizmy zabezpieczeń WLAN wraz ze sprzętowym szyfrowaniem AES. Oczywiście zapewnia również kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami WLAN obsługującymi specyfikacje 802.11a,b,g i 802.11n.

Ponadto WLAN 5110 oferuje dodatkowe funkcje i właściwości, które działają tylko w połączeniu z innym modułem WLAN 5110 lub WLAN 1100. Należy do nich między między innymi tryb „Fully Transparent Bridge“ do transparentnej komunikacji sieciowej dla protokołu warstwy 2 przez WLAN, zoptymalizowana obsługa multicastingu, np. do sieci Ethernet/IP lub zoptymalizowany dodatkowo szybszy roaming.

Korzyści: wysokie bezpieczeństwo i kompatybilność przy optymalizacji pod kątem zastosowań przemysłowych

Zewnętrzne złącza antenowe do elastycznego zastosowania anten

Anteny pasujące do naszych produktów WLAN  

Anteny pasujące do naszych produktów WLAN

Dobry odbiór sygnałów ma decydujący wpływ na szybką i niezawodną komunikację bezprzewodową. Ważnym warunkiem jest zastosowanie anten wysokiej jakości, które pasują do danego zastosowania. W naszej ofercie znajdziesz anteny pasujące do każdej aplikacji.

  • Anteny dookólne zapewniające duże pole radiowe we wszystkich kierunkach
  • Anteny kierunkowe zapewniające ukierunkowane pole radiowe na duże odległości
  • Anteny promieniujące do aplikacji szynowych, np. elektrycznych systemów jednotorowych

Korzyści: zawsze optymalny odbiór sygnału

Kompaktowy kształt – pasuje również do obiektowych skrzynek rozdzielczych

Zestaw montażowy RUGGED BOX  

Zestaw montażowy RUGGED BOX do punktu dostępowego WLAN 5110

Punkty dostępowe WLAN należy instalować w miejscach optymalnej pozycji dla anteny. Zazwyczaj nie są to miejsca blisko szafy sterowniczej. Dlatego moduł WLAN 5110 został zaprojektowany w taki sposób, aby mieścił się w kompaktowych skrzynkach rozdzielczych, nawet po podłączeniu kabla Ethernet i przewodu antenowego.

Nasza oferta obejmuje RUGGED BOX, czyli różne zestawy solidnych skrzynek rozdzielczych w stopniu ochrony IP66, dostosowane idealnie do FL WLAN 5110. Z przykręcanymi bezpośrednio antenami lub zasilaczem do sieci 220 V. Pozwala to na stworzenie dokładnie takiego punktu dostępowego, jakiego potrzebujesz.

Korzyści: elastyczna instalacja modułu WLAN 5110 w optymalnej pozycji

Power over Ethernet (PoE) do łatwej instalacji obiektowej

WLAN 5110 w skrzynce rozdzielczej  

Dostarczanie do modułu WLAN 5110 danych i energii dzięki rozdzielaczowi PoE

Oferujemy pasujący do modułu WLAN 5110 rozdzielacz Power-over-Ethernet (PD), służący do rozdzielania energii i danych wg IEEE 802.3af i IEEE 802.3at. Umożliwia to proste i niedrogie okablowanie Ethernet i zasilania za pomocą tylko jednego kabla Ethernet do oddalonego punktu dostępowego WLAN. Rozdzielacz PoE udostępnia typowe w zastosowaniach przemysłowych 24 V DC i w zależności od typu podłączonego zasilania PoE (802.3af/802.3at) 10,5 W lub 21,5 W. W naszej ofercie produktów sieciowych znajdziesz odpowiednie moduły zasilające PoE lub switche PoE.

Korzyści: łatwa instalacja jednokablowa

Przegląd WLAN 5110

Cechy

 
Standardy WLAN

IEEE 802.11 a/b/g/n

Pasma częstotliwości i kanały (*w zależności od kraju)

2,4 GHz, kanał 1-13*

5 GHz: kanał 36-165*

Maks. przepustowość danych (brutto)

300 Mb/s

Maks. przepustowość danych (netto)

< 90 Mb/s

Tryby pracy

Punkt dostępowy, klient, regenerator

Maksymalna moc nadawcza

18 dBm

Liczba anten

1 do 2 (zewnętrzne)

Tutaj przejdziesz do produktów Industrial WLAN do sieci Ethernet.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Industrial Wireless LAN

Łatwe i bezpieczne konfigurowanie sieci WLAN.