Obudowy handheld HCS

Obudowy handheld HCS do mobilnych urządzeń końcowych

Ochrona do urządzeń przenośnych

Niezawodna ochrona elektroniki przy zastosowaniu przenośnym.

Powrót do Obudowy obiektowe

Kategoria

Szukaj w Obudowy handheld HCS

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Ergonomiczne obudowy handheld serii HCS nadają się optymalnie do przenośnych paneli operatorskich urządzeń pomiarowych i kontrolnych oraz do skanerów i urządzeń identyfikacyjnych. Obudowy obiektowe wykonane ze stabilnego tworzywa sztucznego ABS można stosować w logistyce i dystrybucji, jak również w motoryzacji i technice procesowej.

Zalety

  • Łatwa integracja pasujących idealnie klawiatur foliowych, również według indywidualnej specyfikacji
  • Wersje standardowe do różnych wejść urządzenia
  • Łatwa integracja wyświetlaczy
  • Elastyczna konstrukcja urządzenia dzięki stopniowanemu lub prostemu kształtowi obudowy

Modułowa konstrukcja obudowy

Modułowa konstrukcja obudowy  

Modułowa konstrukcja obudowy

Obudowy obiektowe serii HCS są zbudowane modułowo i dzięki zróżnicowanym kształtom umożliwiają tworzenie praktycznych konstrukcji urządzeń.

  • Wielkości Micro, Mini, Mini-P, Medium i Maxi
  • Prosta i stopniowana konstrukcja
  • Wersje z wycięciem i bez wycięcia na elementy obsługi

 

Szeroki zakres zastosowań

Szeroki zakres zastosowań  

Szeroki zakres zastosowań

Obudowy IP54 serii HCS są przystosowane do temperatury w zakresie od -20°C do +50°C i pasują do paneli operatorskich z wyświetlaczami lub klawiaturami foliowymi.

  • Materiał: odporne na uderzenia tworzywo sztuczne ABS
  • Kolor: jasnoszary (RAL 7035)

Unikalne wzornictwo urządzeń

Unikalne wzornictwo urządzeń  

Unikalne wzornictwo urządzeń

Indywidualne wycięcia w obudowie oraz nadruki umożliwiają tworzenie unikalnych konstrukcji urządzeń, spełniających specjalne wymagania lub zapewniających wysoką rozpoznawalność.

  • Wycięcia w obudowie według zaleceń klienta
  • Indywidualne opisywanie za pomocą druku laserowego, tamponowego lub sitodruku

Łatwa integracja klawiatur foliowych

Możliwość łatwej integracji klawiatur foliowych  

Możliwość łatwej integracji klawiatur foliowych

Wykonane na miarę klawiatury foliowe Phoenix Contact można bez trudu zintegrować w obudowie HCS.

  • Łatwa i szybka integracja klawiatur foliowych ze srebrnymi ścieżkami przewodzącymi
  • Różne rozmiary i kolory pozwalające na indywidualny wygląd urządzeń
  • Wersje indywidualne dostępne na zamówienie

Solidne wyświetlacze

Możliwość łatwej integracji wyświetlaczy  

Możliwość łatwej integracji wyświetlaczy

Wyświetlacze do obudów elektroniki pozwalają na stworzenie funkcjonalnych wyświetlaczy o przekątnej od 2,4 do 4,6 cali. Można je stosować do przenośnych i stacjonarnych obudów do elektroniki.

  • Wyświetlacze LCD o dużym kontraście
  • Łatwa i szybka integracja w obudowach do elektroniki
  • Możliwość użytkowania w temperaturach o zakresie od -20°C do 70°C
  • Na zamówienie dostępne wyświetlacze dotykowe

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Obudowy elektroniki

Serwis

Do pobrania