Poznaj sposób na łatwą i elastyczną komunikację między urządzeniem obiektowym a sterownikiem.
Bramki konwertują w prosty i szybki sposób szeregowe sygnały HART na bazie Ethernetu lub sygnały we/wy na bazie Profibus PA.
Do wyboru jest pięć stacji bazowych do różnych zastosowań. Adres PROFIBUS PA przypisuje się do urządzeń w prosty sposób bez programowania, lecz jedynie za pomocą przełącznika DIP.
Przypisanie wejść i wyjść modułów rozszerzeń odbywa się za pomocą pokręteł. Dostępne są zarówno wejścia/wyjścia analogowe i cyfrowe, jak i cyfrowy moduł wejść NAMUR.
W zależności od zastosowania możliwy jest dostęp do wszystkich cyfrowych danych urządzeń HART przez port szeregowy RS-485 lub sieć Ethernet.
W aplikacjach, w których czas nie jest czynnikiem krytycznym, można stosować tradycyjne bramki szeregowe RS-485. Każda bramka umożliwia podłączenie do 32 urządzeń. Wymiana danych odbywa się szeregowo, bowiem komunikacja jest realizowana tylko przez jeden master HART.
W zależności od zastosowania możliwy jest dostęp do wszystkich cyfrowych danych urządzeń HART przez port szeregowy RS-485 lub sieć Ethernet.
Bramka Ethernet HART umożliwia do dostęp do 40 urządzeń poprzez PROFINET, Modbus TCP/IP i HART-IP. Każde połączenie urządzenia posiada własnego mastera HART do szybkiego przesyłania danych HART przez sieć Ethernet.
W przypadku zastosowania sieci Modbus TCP/IP możliwe jest ponadto udostępnienie czterech wejść cyfrowych oraz czterech wyjść cyfrowych.
"$pageName" na