Ekstendery ethernetowe

Ekstendery ethernetowe

Komunikacja IP przez dowolne przewody dwużyłowe na odległość do 20 km

Łatwe tworzenie i diagnostyka sieci Ethernet metodą Plug & Play.

Powrót do Ethernet przemysłowy

Kategoria

Szukaj w Ekstendery ethernetowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Ekstendery ethernetowe umożliwiają budowę sieci Ethernet do 20 kilometrów za pomocą zwykłych przewodów dwużyłowych. W jednej sieci można łączyć ze sobą ekstendery ethernetowe zarządzalne i niezarządzalne. Tego rodzaju nowe połączenie i łatwe uruchamianie metodą Plug & Play umożliwiają ekonomiczne tworzenie sieci oraz diagnostykę wszystkich urządzeń i łączy przez IP.

Korzyści

  • Komunikacja przez Ethernet do maks. 20 kilometrów przez dowolny dwużyłowy przewód miedziany
  • Brak konieczności konfiguracji
  • Oszczędność czasu i kosztów dzięki automatycznemu wykrywaniu topologii i szybkości transmisji danych
  • Możliwość rozbudowy systemu bez sprzężeń zwrotnych w trakcie pracy za pomocą dowolnych przewodów dwużyłowych
  • Możliwość elastycznego zastosowania w topologiach punkt-punkt, liniowych i pierścieniowych

Niezarządzalny ekstender ethernetowy

Niezarządzalny ekstender ethernetowy  

Plug & Play również w strukturach pierścieniowych

Niezarządzalny ekstender ethernetowy umożliwia łatwe uruchamianie metodą Plug & Play. W przeciwieństwie do ekstendera zarządzalnego wersja niezarządzalna jest przezroczysta dla protokołu sieci Ethernet. Urządzenie nie posiada własnego adresu IP. Umożliwia to bezkonfliktowe stosowanie w każdej sieci IP bez wcześniejszej znajomości sieci.

Niezarządzalny ekstender ethernetowy obsługuje topologię punkt-punkt, topologię liniową i topologię pierścieniową.

Łatwa budowa sieci i monitorowanie za pomocą ekstenderów ethernetowych

System ekstenderów ethernetowych  

Zarządzalne i niezarządzalne ekstendery ethernetowe w jednej sieci

Dzięki możliwości połączenia w jednej sieci zarządzalnych i niezarządzalnych ekstenderów ethernetowych budowa sieci jest niezwykle łatwa i ekonomiczna.

Urządzenia te łączą nie tylko proste połączenia ethernetowe typu punkt-punkt, lecz również rozległe sieci IP.

Zastosowanie tylko jednego ekstendera zarządzalnego pozwala na łatwe zdalne monitorowanie wszystkich łączy ekstenderowych i urządzeń. W przypadku niespodziewanych zdarzeń, np. spadku prędkości łącza, pojawi się szczegółowe ostrzeżenie.

Zarządzalny ekstender ethernetowy

Zarządzalny ekstender ethernetowy  

Dzięki zarządzalnemu ekstenderowi ethernetowemu sieć Ethernet staje się prosta i ekonomiczna

Za pomocą zarządzalnego ekstendera ethernetowego można diagnozować centralnie wszystkie urządzenia i łącza za pośrednictwem IP, a za pośrednictwem protokołu SNMP (Simple Network Management Protocol) komunikaty można przesyłać automatycznie do centrali.

Ulepszone właściwości od oprogramowania sprzętowego v5.xx:

  • Możliwość wirtualnej izolacji i jeszcze większego zwiększenia bezpieczeństwa krytycznych sieci IP przy użyciu VLAN (Virtual Local Area Network)
  • Dyspozycyjność całej sieci Ethernet jest zapewniona nawet w sytuacjach awaryjnych. Za pomocą protokołu STP/RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) można aktywować ponownie w razie potrzeby redundancyjne ścieżki sieciowe, np. w przypadku uszkodzenia lub awarii łącza
  • Poprzez wysyłkę SNMP możliwe jest szczegółowe alarmowanie o oddalonych zdarzeniach systemowych w ekstenderach ethernetowych i diagnozowanie

Zarządzalny ekstender ethernetowy jest dostępny w dwóch wersjach:

  • 4-portowy switch ethernetowy z wyświetlaczem i dwoma portami DSL do topologii punkt-punkt, liniowych i pierścieniowych
  • 1-portowy switch ethernetowy z diodami LED i jednym portem DSL do aplikacji punkt-punkt

Oba urządzenia posiadają wymienną, pełnowartościową ochronę przed przepięciami z funkcją prewencyjnego monitorowania. Zwiększa to dyspozycyjność systemu.

Pełnowartościowa ochrona przed przepięciami

Ochrona przed przepięciami PLUGTRAB PT-IQ  

Inteligentna ochrona przed przepięciami PLUGTRAB PT-IQ ostrzega użytkownika, zanim system utraci ochronę

PLUGTRAB PT-IQ to prognozujący system ochrony przed przepięciami firmy Phoenix Contact.

Korzyść: ograniczniki przepięć są monitorowane wielostopniowo. Oznacza to możliwość przewidzenia uszkodzenia.

Szczególną cechą jest wielostopniowa sygnalizacja zdalna oraz sygnalizacja urządzeń zabezpieczających. Przykładowo za pośrednictwem SNMP można wysyłać następujące komunikaty o zdarzeniach:

  • Osiągnięcie granicy skuteczności, zalecana wymiana
  • Przeciążenie, konieczna wymiana

Wersje produktu

Ekstender ethernetowy jest dostępny w następujących wersjach:

Zarządzalny ekstender ethernetowyZarządzalny ekstender ethernetowyNiezarządzalny ekstender ethernetowy
Zarządzalny ekstender ethernetowyZarządzalny ekstender ethernetowyNiezarządzalny ekstender ethernetowy
Zdalna diagnostykaZdalna diagnostyka z dowolnego miejsca za pośrednictwem IP: przez Internet lub SNMPZdalna diagnostyka z dowolnego miejsca za pośrednictwem IP: przez Internet lub SNMPZdalna diagnostyka z dowolnego miejsca przez USB
Topologiepierścieniowa, liniowa,
punkt-punkt
punkt-punktpierścieniowa, liniowa,
punkt-punkt
Wymienna ochrona przed przepięciamitaktak 
Diagnostyka lokalnawyświetlaczdiody LEDdiody LED
Porty2 x SHDSL,
4 x Ethernet
1 x SHDSL,
1 x Ethernet
2 x SHDSL,
1 x Ethernet
Nazwa produktuTC EXTENDER 6004 ETH-2STC EXTENDER 4001 ETH-1STC EXTENDER 2001 ETH-2S
Nr art.270225527022532702409
Zarządzalny ekstender ethernetowyZarządzalny ekstender ethernetowyNiezarządzalny ekstender ethernetowy
Zarządzalny ekstender ethernetowyZarządzalny ekstender ethernetowyNiezarządzalny ekstender ethernetowy
Zdalna diagnostykaZdalna diagnostyka z dowolnego miejsca za pośrednictwem IP: przez Internet lub SNMPZdalna diagnostyka z dowolnego miejsca za pośrednictwem IP: przez Internet lub SNMPZdalna diagnostyka z dowolnego miejsca przez USB
Topologiepierścieniowa, liniowa,
punkt-punkt
punkt-punktpierścieniowa, liniowa,
punkt-punkt
Wymienna ochrona przed przepięciamitaktak 
Diagnostyka lokalnawyświetlaczdiody LEDdiody LED
Porty2 x SHDSL,
4 x Ethernet
1 x SHDSL,
1 x Ethernet
2 x SHDSL,
1 x Ethernet
Nazwa produktuTC EXTENDER 6004 ETH-2STC EXTENDER 4001 ETH-1STC EXTENDER 2001 ETH-2S
Nr art.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


System ekstenderów Ethernet

Zastosowanie w przedsiębiorstwie miejskim w Bad Pyrmont