Elektromechaniczne i półprzewodnikowe moduły przekaźnikowe

Wydajne i korzystne cenowo

Wydajne i korzystne cenowo

Bez względu na rodzaj zastosowania i branży, w jakich mają zostać użyte moduły przekaźnikowe: u nas znajdziesz najlepsze rozwiązanie.

Powrót do Moduły przekaźnikowe

Kategoria

Szukaj w Elektromechaniczne i półprzewodnikowe moduły przekaźnikowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Wraz ze wzrostem popularności modułów półprzewodnikowych coraz ważniejsza staje się niezawodność przemysłowych instalacji automatyki. Zdaj się na szeroki wachlarz naszego asortymentu w dziedzinie elektromechanicznych i półprzewodnikowych modułów przekaźnikowych.

Korzyści

  • Oszczędność miejsca dzięki zwartej, wąskiej konstrukcji
  • Oszczędność czasu dzięki przemyślanym systemom okablowania
  • Łatwe uruchomienie dzięki diodom LED i zintegrowanym przyciskom testowym dla wielu typów przekaźników
  • Ochrona w przypadku zamiany biegunów lub przepięcia dzięki układom wejściowym i ochronnym
  • Procesy łączeniowe bez efektów zużycia przy zastosowaniu przekaźników półprzewodnikowych

Porównanie modułów przekaźnikowych

Przekaźniki sprzęgające PLCRIF-0 z szyną nośną
Wysoce kompaktowe moduły przekaźnikowe
PLC-INTERFACE
Przemysłowe systemy przekaźnikowe
RIFLINE complete
Rodzaj napięcia wejściowegoAC/DC i UCAC/DC
Prąd znamionowy przekaźnikamaks. 10 Amaks. 16 A
Prąd znamionowy przekaźnika półprzewodnikowegomaks. 10 Amaks. 5 A
Stykimaks. 2 przełączne,
maks. 2 zwierne
maks. 4 przełączne,
maks. 3 zwierne
Technika przyłączeniowaśrubowe, Push-in, sprężynowePush-in
MostkowanieA1, A2, 11, 14A2,
11 (przy RIF-0 i RIF-1)
Adaptery do okablowania systemowegoTakTak, dla modułów RIF-1
Możliwość rozbudowy o funkcje logiczne i czasoweTak, w połączeniu z PLC logicNie
Wersje specjalneCzujnik/urządzenie wykonawcze, szyna, filtr napięć zakłóceniowych (SO46), 100 kHz, TTL, wysokie prądy ciągłe do 10 A (HC), wysokie prądy załączeniowe (IC), moduły z przełącznikiem ręcznym, wersje z dopuszczeniem Ex dla strefy 2 (ATEX, Class 1 Division 2), elektroniczne przekaźniki przeciążeniowe do silników DCMożliwość rozszerzenia funkcji do przekaźnika czasowego dzięki modułowi czasowemu

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/plpl/web/main/products/subcategory_pages/Relays_P-16/a5457604-9ce8-41ec-afaa-4f5cf1742a5a