Wyłącznik
Wyłączniki
Wyłączniki zabezpieczają wyposażenie przed przeciążeniem i prądami zwarciowymi. W razie zadziałania wyłączają jedynie ten obwód, w którym wystąpił błąd. Aby zapewnić idealne zabezpieczenie, oferujemy wyłączniki oparte na różnych technologiach: elektroniczne, termomagnetyczne i termiczne. Zoptymalizuj swój proces produkcji i zredukuj do minimum czasy przestoju poprzez zastosowanie naszego zabezpieczenia nadprądowego.
Kategorie produktów
Korzyści
- Wysoka dyspozycyjność systemu dzięki selektywnemu zabezpieczeniu
- Niezawodna ochrona urządzeń – selektywne wyłączanie w razie uszkodzenia
- Możliwość różnorodnych zastosowań ze względu na różne mechanizmy wyzwalające i możliwość dokładnego ustawienia prądu znamionowego
- Rozwiązania dla wielu aplikacji dzięki szerokiej ofercie produktów
Wyłączniki elektroniczne i termomagnetyczne
Różne technologie wyłączników
Pod względem funkcji wyłączniki można podzielić w następujący sposób:
- Wyłączniki termiczne do ochrony w razie przeciążenia
- Wyłączniki termomagnetyczne do ochrony przed przeciążeniem i zwarciem
- Wyłączniki elektroniczne do ochrony w przypadku przeciążenia, zwarcia, przy znacznej rezystancji przewodu i wysokiej pojemności obciążenia
Selektywne wyłączanie
Wyłączniki zapewniają z reguły indywidualne zabezpieczenie urządzeń. W razie uszkodzenia odłączają selektywnie dane urządzenie wykonawcze lub czujnik.
Umożliwia to kontynuowanie produkcji bez przestojów.
Pod względem funkcji wyłączniki można podzielić w następujący sposób:
- Wyłączniki termiczne do ochrony w razie przeciążenia
- Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające do ochrony przy przeciążeniu i zwarciu
- Wyłączniki elektroniczne do ochrony w przypadku przeciążenia, zwarcia, przy znacznej rezystancji przewodu i wysokiej pojemności obciążenia
Czas zadziałania w razie przeciążenia | Czas zadziałania w razie zwarcia | Optymalnie zabezpieczenie w następujących przypadkach | |
---|---|---|---|
Wyłączniki termiczne | Odpowiedni | Nieodpowiedni | Przeciążenie |
Wyłączniki termomagnetyczne | Odpowiedni | Idealny | Przeciążenie, zwarcie i długie przewody (dzięki charakterystyce wyzwalania SFB) |
Wyłączniki elektroniczne | Idealny | Idealny | Przeciążenie, zwarcie i długie przewody |
Więcej informacji o wyłącznikach jak e-paper
Tutaj znajdziesz więcej informacji w formie cyfrowej o naszych wyłącznikach. Zapoznaj się z e-publikacją lub pobierz nasze broszury jako pliki PDF.
Wyłącznik urządzenia czy wyłącznik obwodu?
Wyłącznik urządzenia:
• Funkcja: Chroni pojedyncze urządzenia lub mniejsze obwody przed przeciążeniem i zwarciem.
• Obszar zastosowania: Stosowany głównie w obwodach sterowania, obwodach sygnałowych lub do ochrony urządzeń elektronicznych.
• Pojemność: Niższa przełączalność, lecz nadaje się idealnie do ochrony wrażliwych urządzeń.
• Możliwość ponownego użycia: Może być ponownie włączony po wyzwoleniu.
Wyłącznik obwodu:
• Funkcja: Chroni systemy elektryczne przed przeciążeniem i zwarciem.
• Obszar zastosowania: Używany w głównych rozdzielniach głównych i większych instalacjach elektrycznych.
• Pojemność: Może przełączać i przerywać wysokie prądy zwarciowe.
• Możliwość ponownego użycia: Może być również ponownie włączony po wyzwoleniu.