Oprogramowanie do zarządzania ładowaniem i obciążeniem

Oprogramowanie do zarządzania dużymi stacjami ładowania

Inteligentne i komfortowe zarządzanie stacjami ładowania

EV Charging Suite umożliwia optymalizację działania infrastruktury ładowania.

To skalowalne oprogramowanie stanowi interfejs między kierowcą, operatorem stacji ładowania, systemem zarządzania budynkiem i operatorem systemu rozliczeniowego.

Korzyści

  • Zintegrowana funkcja zarządzania obciążeniem pozwala na uniknięcie uszkodzeń oraz zapewnia dyspozycyjność stacji ładowania
  • Proste uruchamianie, konfigurowanie i monitorowanie stacji ładowania z poziomu przeglądarki internetowej
  • Intuicyjna obsługa przez kierowców na centralnym terminalu
  • Przyszłościowe i elastyczne rozwiązanie dzięki skalowalnym licencjom i łatwemu dodawaniu punktów ładowania
  • Elastyczne włączanie do systemów zarządzania budynkiem i systemów rozliczeniowych

Zalety systemu zarządzania ładowaniem

Parking dla pracowników z punktami ładowania  

Na parkingach coraz częściej montowane są stacje ładowania, którymi trzeba zarządzać

Wraz ze wzrostem liczby samochodów elektrycznych rośnie również zapotrzebowanie na punkty ładowania. Dlatego na parkingach coraz częściej montowane są stacje ładowania.

Projektanci, wykonawcy i operatorzy stacji ładowania muszą zapewnić optymalną moc ładowania dla każdego punktu ładowania przy ograniczonej mocy przyłączeniowej. Jednocześnie konieczne jest zapewnienie wysokiej dyspozycyjności i bezpieczeństwa, z uwzględnieniem innych odbiorców i źródeł energii.

Najlepszy sposób na sprostanie temu wyzwaniu stanowi nasze skalowalne oprogramowanie EV Charging Suite. Pozwala na zarządzanie nawet 50 punktami ładowania oraz ich optymalizację.

Komfortowe sterowanie

Stanowisko dyspozytorskie z monitorami do sterowania i monitorowania stacji ładowania  

Wygodne sterowanie i monitorowanie stacji ładowania z poziomu przeglądarki

Uruchamianie, konfigurowanie, sterowanie i monitorowanie stacji ładowania odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej.

Można w prosty sposób zarządzać użytkownikami i punktami ładowania, aktywować ładowanie i wykonywać inne operacje – klasycznie na komputerze stacjonarnym lub na tablecie za pomocą bezpiecznego połączenia VPN.

Intuicyjny interfejs webowy łączy wszystkie funkcje dla operatora systemu, pracowników serwisu i personelu obsługi.

Łatwe ładowanie

Wybór punktu ładowania na terminalu  

Centralny terminal dotykowy zapewnia kierowcom intuicyjną obsługę.

Na życzenie można zainstalować centralny terminal dotykowy, który umożliwia intuicyjną obsługę stacji ładowania, od autoryzacji po zakończenie ładowania.

W trakcie ładowania oprogramowanie EV Charging Suite zapisuje wszystkie dane dotyczące transakcji i poboru energii w lokalnej bazie danych SQL i przesyła je za pośrednictwem protokołu OCPP do operatora systemu kontrolno-rozliczeniowego.

Na życzenie panel dotykowy może być wykonany w kolorystyce i z logo klienta, aby zapewnić spójną identyfikację wizualną i wygląd stacji ładowania.

Inteligentne podłączenie

System zarządzania budynkiem i energią Emalytics  

Pełna integracja stacji ładowania z systemem zarządzania budynkiem

Opcjonalnie oprogramowanie EV Charging Suite można włączyć do systemu zarządzania budynkiem i energią. Optymalnym rozwiązaniem jest system Emalytics firmy Phoenix Contact.

Dynamiczne ustawianie maksymalnego prądu ładowania oraz wymiana dalszych danych w czasie rzeczywistym pozwala na optymalizację współpracy między budynkiem a stacją ładowania, unikając w ten sposób nadmiernych obciążeń szczytowych.

Samochody elektryczne można ładować z neutralnym bilansem emisji CO2 prądem wyprodukowanym przez własną instalację fotowoltaiczną. Jednocześnie dzięki temu zapewniona jest wystarczająca rezerwa energii dla innych odbiorców w budynku.

Bezpieczna inwestycja

Dzięki skalowalnemu modelowi licencyjnemu oprogramowanie EV Charging Suite stanowi bezpieczną inwestycję. Stację ładowania można rozbudowywać elastycznie do maks. 50 punktów ładowania.

Stacja ładowania z pięcioma punktami ładowania, centralnym terminalem dotykowym i interfejsem do systemu zarządzania budynkiem i systemu kontrolno-rozliczeniowego  

Przykładowa budowa stacji ładowania włączonej do systemu zarządzania budynkiem i systemu kontrolno-rozliczeniowego

Licencje podstawowe oprogramowania

Dostępne są różne licencje podstawowe dostosowane do wielkości stacji ładowania.

Licencje oprogramowania na 5 punktów ładowaniaLicencje oprogramowania na 10 punktów ładowaniaLicencje oprogramowania na 20 punktów ładowaniaLicencje oprogramowania na 30 punktów ładowaniaLicencje oprogramowania na 50 punktów ładowania

na 5 punktów ładowania

na 10 punktów ładowania

na 20 punktów ładowania

na 30 punktów ładowania

na 50 punktów ładowania

TypEV-CC-S-SUITE-CP5EV-CC-S-SUITE-CP10EV-CC-S-SUITE-CP20EV-CC-S-SUITE-CP30EV-CC-S-SUITE-CP50
Nr art.11535091086929115350810869211086920

Licencje aktualizacji oprogramowania

Są dostępne również niedrogie licencje do późniejszej rozbudowy.

Z 5 na 10 punktów ładowaniaZ 10 na 20 punktów ładowaniaZ 10 na 30 punktów ładowaniaZ 20 na 30 punktów ładowaniaZ 30 na 50 punktów ładowania
Z 5 na 10 punktów ładowaniaZ 10 na 20 punktów ładowania

Z 10 na 30 punktów ładowania

Z 20 na 30 punktów ładowaniaZ 30 na 50 punktów ładowania
TypEV-CC-S-SUITEUPG5-
10
EV-CC-S-SUITEUPG10-
20
EV-CC-S-SUITEUPG10-
30
EV-CC-S-SUITEUPG20-
30
EV-CC-S-SUITEUPG30-
50
Nr art.11535131153516108689111535201086889

Kompatybilne komputery przemysłowe

W zależności od architektury stacji ładowania do wyboru są dwa komputery przemysłowe o odpowiednich parametrach. Instalacja oprogramowania w komputerze zajmuje kilka minut.

Komputer panelowyKomputer typu box

Komputer panelowy
z ekranem wielodotykowym 12,1”

Komputer typu box

Zastosowanie

Stacje ładowania z autoryzacją i obsługą dotykową na centralnym terminalu

Stacje ładowania bez autoryzacji lub z lokalną autoryzacją w każdym punkcie ładowania

Typ

VL2 PPC12 1000

BL2 BPC 1000

Nr art.

24037102404777

Zalecany kod konfiguracja

D46/A20/I38/R26/M69/OS71/EF00/O00/S00

A21/I42/R26/M71/OS71/S00/EF00/EF00

Komputer panelowyKomputer typu box

Komputer panelowy
z ekranem wielodotykowym 12,1”

Komputer typu box

Zastosowanie

Stacje ładowania z autoryzacją i obsługą dotykową na centralnym terminalu

Stacje ładowania bez autoryzacji lub z lokalną autoryzacją w każdym punkcie ładowania

Typ

VL2 PPC12 1000

BL2 BPC 1000

Nr art.

Zalecany kod konfiguracja

D46/A20/I38/R26/M69/OS71/EF00/O00/S00

A21/I42/R26/M71/OS71/S00/EF00/EF00

Kompatybilne sterowniki ładowania

Oferujemy kompatybilne sterowniki ładowania dostosowane od metody ładowania i wymaganych funkcji. Sterownik łączy się z komputerem przemysłowym poprzez Ethernet.

EVCC AdvancedEVCC Advanced PlusEVCC Professional

EVCC Advanced

EVCC Advanced Plus

EVCC Professional

Zakres funkcji

Ładowanie prądem przemiennym, pomiar energii

Ładowanie prądem przemiennym, pomiar energii, uwierzytelnianie RFID, monitorowanie prądu różnicowego

Ładowanie prądem stałym przez CCS i CHAdeMO, ładowanie prądem przemiennym, pomiar energii, uwierzytelnianie RFID

Typ

EM-CP-PP-ETH

EV-CC-AC1-M3-CBCRCM-ETH

EV-PLCC-AC1-DC1

Nr art.

290280210187011624130
EVCC AdvancedEVCC Advanced PlusEVCC Professional

EVCC Advanced

EVCC Advanced Plus

EVCC Professional

Zakres funkcji

Ładowanie prądem przemiennym, pomiar energii

Ładowanie prądem przemiennym, pomiar energii, uwierzytelnianie RFID, monitorowanie prądu różnicowego

Ładowanie prądem stałym przez CCS i CHAdeMO, ładowanie prądem przemiennym, pomiar energii, uwierzytelnianie RFID

Typ

EM-CP-PP-ETH

EV-CC-AC1-M3-CBCRCM-ETH

EV-PLCC-AC1-DC1

Nr art.

Dalsze produkty do stacji ładowania

Samochód elektryczny na stacji ładowania  

Oferujemy szeroki wybór produktów do budowy infrastruktury ładowania

Poza przedstawionymi tu produktami oferujemy również:

  • Kable i gniazda ładowania
  • Energoelektronika, zasilacze i ochrona przed przepięciami
  • Mierniki energii i komunikacja
  • Złączki szynowe i materiały instalacyjne

Jesteś zainteresowany(-a)?

Chętnie Ci doradzimy i wyjaśnimy wspólnie wymagania projektu. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu oferujemy pomoc przy budowie stacji ładowania, a także przy włączeniu stacji do systemów kontrolno-rozliczeniowych i systemów zarządzania budynkiem.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Opinia klienta na temat CHARX manage

Firma GP Joule wybrała Phoenix Contact jako dostawcę systemu zarządzania ładowaniem.


Wywiad z Hannover Messe 2019

Zapis transmisji na żywo rozmowy z menedżerem produktu Dirkiem Voglem.