Sterowniki ładowania do pojazdów elektrycznych

Sterowniki ładowania

Tankowanie prądu – bezpiecznie i elastycznie

Nasze sterowniki ładowania są przeznaczone do wszelkiego rodzaju stacji ładowania: prywatnych, półpublicznych i publicznych.

Powrót do Technologia ładowania dla elektromobilności

Kategoria

  • Sterowniki ładowania DC
    Sterowniki ładowania do elektromobilności do zastosowań półpublicznych i publicznych.

    Sterowniki ładowania do stacji szybkiego ładowania DC do użytku komercyjnego i publicznego.

  • Sterowniki ładowania AC
    Sterowniki ładowania AC

    Sterowniki ładowania AC do stacji ładowania i naściennych skrzynek ładowania w sektorze prywatnym, komercyjnym i publicznym.

  • Monitorowanie prądu upływu
    Monitorowanie prądu upływu

    Jednokanałowe i dwukanałowe moduły RCM do monitorowania prądu upływu w stacjach ładowania i naściennych skrzynkach ładowania.

Szukaj w Sterowniki ładowania

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Od domowej skrzynki naściennej AC, po stację ładowania HPC przy autostradzie: nasze uniwersalne sterowniki ładowania pozwalają na obsługę każdej stacji ładowania. Urządzenia te monitorują i sterują procesem ładowania pojazdów elektrycznych zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi normami i standardami, np. IEC, GB/T i SAE. Dzięki szerokiemu wyborowi produktów można realizować różne koncepcje infrastruktury przeznaczonej do użytku prywatnego, komercyjnego i publicznego, spełniające określone wymagania.

Korzyści

  • Znormalizowane produkty do budowy stacji ładowania
  • Wysoka elastyczność dzięki licznym możliwościom konfiguracji
  • Łatwa realizacja inteligentnej infrastruktury ładowania z systemem zarządzania ładowaniem
  • Proste integrowanie w systemach zarządzania dzięki standardowym interfejsom komunikacyjnym
  • Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą motoryzacyjną IATF 16949 i ISO 9001

Sterownik ładowania DC do stacji szybkiego ładowania

Sterownik ładowania DC EV Charge Control Professional  

Sterownik ładowania DC

Nasz programowalny sterownik ładowania DC EVCC Professional to doskonałe rozwiązanie nowoczesnych stacji szybkiego ładowania.

Obsługuje zarówno szybkie ładowanie DC, jak i tradycyjne ładowanie AC, pełniąc przy tym wszystkie zadania związane ze sterowaniem, komunikacją i wizualizacją na panelu obsługi.

 

Sterowniki ładowania AC do stacji ładowania i naściennych skrzynek ładowania

Sterowniki ładowania do zastosowań AC  

Sterowniki ładowania do zastosowań AC

Nasze sterowniki ładowania AC pozwalają na ładowanie pojazdów elektrycznych prądem przemiennym zgodnie z międzynarodowymi normami.

Portfolio obejmuje całe spektrum stacji ładowania AC: od prostych, prywatnych punktów ładowania, takich jak skrzynki naścienne w garażach i pod wiatami postojowymi, po zastosowania publiczne i komercyjne z wieloma punktami ładowania, systemem zarządzania obciążeniem i energią, zdalnym dostępem i systemem rozliczeniowym.

Monitorowanie prądu upływu zapewniające wyższą dyspozycyjność

Moduły do monitorowania prądu różnicowego do jednego lub dwóch punktów ładowania  

Jedno- i dwukanałowy moduł do monitorowania prądu różnicowego

Nasze moduły prądu różnicowego wykrywają prądy różnicowe AC i DC na stacji ładowania. W połączeniu z wyłącznikiem różnicowoprądowym typu A moduł przerywa ładowanie w przypadku wystąpienia błędu, dzięki czemu nie jest konieczne używanie drogiego wyłącznika typu B.

Po ustąpieniu prądu różnicowego sterownik automatycznie wznawia ładowanie. Punkt ładowania jest dostępny ponownie, bez drogiej wizyty serwisu.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Budowa prostej stacji ładowania AC

Od instalacji po gotową do użytku stację ładowania.