Kompleksowa redundancja aż do odbiornika za pomocą QUINT S-ORING
Aktywne moduły redundancyjne QUINT ORING są wyposażone w ACB Technology (Auto Current Balancing).
Technologia ta zapewnia równomierne obciążenie zasilaczy, a tym samym ich dłuższą żywotność.
Moduły S-ORING z osobnym prowadzeniem przewodów do samego zasilanego urządzenia w połączeniu z zasilaczem QUINT POWER sygnalizują wszystkie stany krytyczne systemu redundancyjnego.
Sterownik potrzebujący 5 A jest zasilany przez dwa zasilacze redundancyjne o prądzie znamionowym 5 A każdy. W razie podłączenia kolejnego obciążenia 3 A zasilacze bez problemu dostarczą 8 A z rezerwą mocy POWER BOOST bez zapadu napięcia. W takim przypadku zasilanie nie jest już jednak redundancyjne. W razie awarii jednego z zasilaczy drugi z nich nie będzie w stanie samodzielnie zapewnić 8 A. Z tego powodu bardzo ważna jest kontrola prądu obciążeniowego. Dzięki modułom QUINT ORING użytkownik natychmiast zauważy brak redundancyjności. Moduły wykrywają sytuacje krytyczne w całym układzie zasilania i odpowiednio szybko je sygnalizują.
W wyniku asymetrii często tylko jeden zasilacz jest obciążony, podczas gdy drugi pracuje bez obciążenia. Powoduje to obciążenie termiczne pracującego zasilacza i jego szybsze zużycie.
ACB Technology zapewnia symetryczne obciążenie obu zasilaczy i w efekcie dwukrotne wydłużenie żywotności systemu redundancyjnego.
ACB Technology (Auto Current Balancing) modułów QUINT ORING dwukrotnie wydłuża żywotność pracujących redundancyjnie zasilaczy poprzez ich równomierne obciążenie.
W systemie składającym się z dwóch zasilaczy QUINT POWER i jednego zasilacza QUINT ORING cały czas monitorowane jest napięcie wejściowe, prąd wyjściowy i odsprzężony odcinek. Zapewnia to odpowiednio wczesne sygnalizowanie utraty redundancji.
Użyj modułów SINGLE ORING do odsprzężenia. Układaj przewód osobno do samego zasilanego urządzenia.
W połączeniu z zasilaczami QUINT POWER 4. generacji zapewnione jest kompleksowe monitorowanie napięcia wejściowego i odsprzężonego odcinka. Funkcja prewencyjnego monitorowania zgłasza wszystkie krytyczne stany robocze systemu redundancyjnego.
Dzięki funkcji OVP (Over Voltage Protection) urządzenia te chronią wrażliwe odbiorniki przez przeciążeniami statycznymi, maksymalizując w ten sposób niezawodność eksploatacyjną:
"$pageName" na