Aprobata
Zakres kontroli napięcia
Funkcja
Napięcie zasilania
Przekaźnik nadzorczy do monitorowania napięć 1-fazowych 24 V AC/DC lub 230 V AC, obniżone napięcie lub typu Window, 1 zestyk przełączny, z zaciskiem śrubowym
Przekaźnik nadzorczy do monitorowania napięć 1-fazowych 24 V AC/DC lub 230 V AC, obniżone napięcie lub typu Window, 1 zestyk przełączny, z zaciskiem Push-in
Przekaźnik nadzorczy do monitorowania napięć trójfazowych 400 V AC ±30%, typu Window lub Window z kolejnością faz, 1 zestyk przełączny, z zaciskiem śrubowym
Przekaźnik nadzorczy do monitorowania napięć trójfazowych 400 V AC ±30%, typu Window lub Window z kolejnością faz, 1 zestyk przełączny, z zaciskiem Push-in
"$pageName" na