Aprobata
Zakres kontroli napięcia
Opóźnienie wyzwalania
Rodzaj zestyków
Funkcja
Przekaźniki kontrolne do monitorowania napięć 1-fazowych od 0 do 300 V AC/DC, napięcie dolne, napięcie zasilające wybierane poprzez moduł mocy, 1 zestyk przełączny
Przekaźniki kontrolne do monitorowania napięć 1-fazowych od 0 do 300 V AC/DC, przepięcie/napięcie dolne lub okno, pamięć błędów, zasilacz szerokozakresowy, 2 zestyk przełączny
Przekaźniki kontrolne do monitorowania napięć 3-fazowych od 280 do 520 V AC, okna, bez przyłącza przewodu neutralnego, napięcie zasilające wybierane poprzez moduł mocy, 1 zestyk przełączny
Przekaźniki kontrolne do monitorowania napięć 3-fazowych od 280 do 520 V AC, stan podnapięciowy, okna, kolejności faz, zaniku faz, asymetrii, zasilacz szerokozakresowy, 2 zestyki przełączne
Przekaźniki kontrolne do monitorowania napięć 3-fazowych od 350 do 650 V AC, stan podnapięciowy, okna, kolejności faz, zaniku faz, asymetrii, napięcie zasilające wybierane poprzez moduł mocy, 2 zestyki przełączne
Przekaźniki kontrolne do monitorowania napięć 3-fazowych od 483 do 897 V AC, stanu podnapięciowego, okna, kolejności faz, zaniku faz, asymetrii, napięcie zasilające wybierane poprzez moduł mocy, 2 zestyki przełączne
Przekaźniki kontrolne do monitorowania napięć 3-fazowych od 280 do 520 V AC, okna, z przyłączem przewodu neutralnego, napięcie zasilające wybierane poprzez moduł mocy, 1 zestyk przełączny
Przekaźniki kontrolne do monitorowania napięć 3-fazowych od 160 do 300 V AC, stan podnapięciowy, okna, kolejności faz, zaniku faz, asymetrii, zasilacz szerokozakresowy, 2 zestyki przełączne
"$pageName" na