Aprobata
Probierczy prąd piorunowy Iimp
Napięcie znamionowe UN
Kierunek działania
Wtykany moduł odgromnika kombinowanego z ogranicznikiem przepięć, typ 1+ typ 2/klasa I+II, do 3-fazowych sieci zasilających z oddzielnym przewodem PE i N (L1, L2, L3, PE, N).
Wtykany moduł odgromnika kombinowanego z ogranicznikiem przepięć, typ 1+ typ 2/klasa I+II, do 3-fazowych sieci zasilających ze wspólnym przewodem PE i N (L1, L2, L3, PEN).
Wtykany moduł odgromnika kombinowanego z ogranicznikiem przepięć, typ 1+ typ 2/klasa I+II, do 2-fazowych sieci zasilających z oddzielnym przewodem PE i N (L1, L2, PE, N).
Wtykany moduł odgromnika kombinowanego z ogranicznikiem przepięć, typ 1+typ 2/klasa I+II, do 2-fazowych sieci zasilających ze wspólnym przewodem PE i N (L1, L2, PEN).
Wtykany moduł odgromnika kombinowanego z ogranicznikiem przepięć, typ 1+ typ 2/klasa I+II, do 1-fazowych sieci zasilających z oddzielnym przewodem PE i N (L1, PE, N).
Wtykany moduł odgromnika kombinowanego z ogranicznikiem przepięć, typ 1+typ2/klasa I+II, do 1-fazowych sieci zasilających ze wspólnym przewodem PE i N (L1, PEN).
Wtykany zestaw odgromnika i ogranicznika przepięć, typ 1+2 / klasa I+II, do 3-fazowych sieci zasilających z izolacją, z osobnym przewodem N i PE (L1, L2, L3, N, PE).
Wtykany zestaw odgromnika i ogranicznika przepięć, typ 1+2 / klasa I+II, do 2-fazowych sieci zasilających z izolacją (L1, L2, PE).
Zapasowy wtyk odgromnika kombinowanego serii FLASHTRAB SEC PLUS, iskiernik pomiędzy N-PE.
Zapasowy wtyk iskiernika do odgromnika kombinowanego i ogranicznika przepięć serii FLASHTRAB SEC, do iskierników L-N i L-PEN.
"$pageName" na