Bezpieczna bramka PROFINET, stopień ochrony IP20, do łączenia dwóch systemów PROFINET, do 128 bajtów standardowych danych procesowych IO za pośrednictwem PROFINET, do 11 bajtów bezpiecznych danych procesowych IO przez PROFIsafe
Serwery portów szeregowych i bramki – z RS-232 na Ethernet
Serwery portów umożliwiają konwersję portów szeregowych RS-232, RS-422 i RS-485 na inne standardy, np. Ethernet (RJ45), z zachowaniem przejrzystości protokołu. Bramki i konwertery protokołu dokonują translacji różnych protokołów magistral obiektowych i Ethernet (np. PROFIBUS i PROFINET), umożliwiając w ten sposób łatwe włączanie istniejących urządzeń szeregowych i magistrali obiektowych do nowoczesnych sieci Ethernet.
Bramka Gateway MQTT/MODBUS... umożliwia dwukierunkową transmisję danych między urządzeniami szeregowymi lub urządzeniami Ethernet Modbus a brokerem MQTT. Obejmuje jeden port RJ45 i jeden port D-SUB 9.
Bramka Gateway MQTT/MODBUS... umożliwia dwukierunkową transmisję danych między urządzeniami szeregowymi lub urządzeniami Ethernet Modbus a brokerem MQTT. Obejmuje dwa porty RJ45 i cztery porty D-SUB 9.
Bramka Gateway MQTT/MODBUS... umożliwia dwukierunkową transmisję danych między urządzeniami szeregowymi lub urządzeniami Ethernet Modbus a brokerem MQTT. Obejmuje dwa porty RJ45 i dwa porty D-SUB 9.
Bramka Gateway MQTT/MODBUS... umożliwia dwukierunkową transmisję danych między urządzeniami szeregowymi lub urządzeniami Ethernet Modbus a brokerem MQTT. Obejmuje jeden port RJ45 i dwa porty D-SUB 9.
Odbiornik GNSS i serwer czasu NTP (Network Time Protocol) dla sieci Ethernet, odbiór godziny, daty i lokalizacji przez GPS, GLONASS lub Galileo, zarządzanie z poziomu przeglądarki, zasilanie przez PoE (af) lub 24 V DC, wbudowana antena, obudowa IP68
4-kanałowy moduł rozszerzeń HART® z zaciskami śrubowymi
Proxy dla PROFINET-RT, funkcjonalność G4, proxy INTERBUS ze zintegrowanym przełącznikiem 4-portowym
Stacja główna Ethernet do modułowej bramki HART. Przyłącze na maks. pięć modułów rozszerzeń magistrali GW PL HART… do komunikacji z maks. 40 urządzeniami HART. Obsługuje Modbus TCP, OPC UA, PROFINET, HART IP, FDT/DTM i Arcom.
Szeregowy serwer urządzeń do konwersji danych szeregowych (RS-232/422/485) na dane Ethernet (RJ45). Obsługuje protokoły TCP i UDP. Do pobrania jest dostępne oprogramowanie przekierowujące portu COM oraz sterowniki systemu Windows. Obejmuje jedno złącze RJ45 i dwa złącza D-SUB 9.
Serwery portów szeregowych: przegląd wersji
Serwery portów szeregowych
Serwery portów szeregowych umożliwiają łatwą integrację istniejących portów szeregowych i magistrali obiektowych z nowoczesnymi sieciami Ethernet.
W wielu aplikacjach wiele urządzeń szeregowych jest zgromadzonych na małej przestrzeni, na przykład skanery kodów kreskowych i drukarki. Wszystkie urządzenia muszą być połączone z Ethernetem. W takich przypadkach zastosowanie konwertera wieloportowego oszczędza cenne miejsce w szafie sterowniczej i redukuje koszty.
Ponadto aplikację można przystosować do indywidualnych wymagań, aby różni użytkownicy mieli dostęp do różnych portów szeregowych za pośrednictwem tylko jednego konwertera.
Korzyści
- Wbudowany serwer WWW umożliwia łatwe uruchomienie i konfigurację
- Możliwość stosowania w każdej branży dzięki dużemu zakresowi temperatur roboczych (-40°C … +70°C) i dopuszczeniu do obszarów niebezpiecznych
- Małe zapotrzebowanie na miejsce w szafie sterowniczej dzięki kompaktowym gabarytom
- Nieautoryzowanemu dostępowi do urządzeń zapobiega 256-bitowe szyfrowanie AES i mechanizmy uwierzytelniania
- Szybkie i łatwe usuwanie błędów przez użytkownika dzięki zaawansowanym funkcjom diagnostyki portów szeregowych
- Płynna integracja wirtualnych portów COM przez natywne sterowniki Windows gwarantuje trwałą wydajność, zwłaszcza przy zastosowaniach wieloportowych.
Nowe produkty
Zastosowanie wirtualnego portu COM z komputerem i urządzeniami szeregowymi
Serwery portów szeregowych przejrzyste dla protokołów
Serwery portów szeregowych serii GW DEVICE SERVER... stosuje się w celu połączenia standardowych urządzeń szeregowych (zazwyczaj w formacie pliku RAW lub ASCII) z siecią Ethernet. Urządzenia mogą być stosowane jako „wirtualny port COM” oraz jako natywne urządzenie ethernetowe TCP lub UDP.
Integracja dowolnych protokołów ASCII w Modbus lub EtherNet/IP™
Konwertery protokołu i bramki: Modbus/RTU, RAW i ASCII na Modbus/TCP i EtherNet/IP™
Moduły serii GW MODBUS TCP/RTU… stosuje się do konwersji z Modbus/RTU (lub ASCII, szeregowe) na Modbus/TCP. Te wydajne moduły można skonfigurować do dowolnej kombinacji klienta i serwera Modbus.
Z użyciem modułów serii GW MODBUS TCP/ASCII… można za pomocą protokołu Modbus udostępniać stringi znaków RAW lub ASCII z urządzeń szeregowych, takich jak czytniki kodu kreskowego, wagi lub tagi RFID. Moduły serii GW MODBUS EIP/ASCII... umożliwiają konwersję tych stringów na EtherNet/IP™.
Łączenie dowolnych urządzeń Modbus z protokołem EtherNet/IP™
Konwertery protokołu i bramki: Modbus na EtherNet/IP™
Moduły serii GW EIP/MODBUS… umożliwiają integrację urządzeń slave Modbus z protokołem EtherNet/IP™. W ten sposób można połączyć dotychczasowe urządzenia Modbus z popularnym protokołem EtherNet/IP™ opartym na Ethernet.
Integracja dowolnych urządzeń Modbus w aplikacjach IIoT za pomocą MQTT
Konwertery protokołu i bramki: Modbus na MQTT
Wypełnij lukę między IoT a przemysłowymi układami sterowania dzięki serii GW MQTT/MODBUS. Podłącz klientów i serwery Modbus do wybranego brokera lokalnego lub w chmurze. Zarządzanie przez Internet ułatwia konfigurację i nie wymaga programowania. Obsługa standardowych protokołów MQTT i Sparkplug B zapewnia elastyczność integracji z aplikacjami IoT.
Wydajny dostęp do sygnałów HART za pośrednictwem Ethernetu
Bramka: z HART na HART-IP, Modbus/TCP i PROFINET
Moduły serii GW PL… składają się z modułu czołowego i maks. pięciu modułów rozszerzeń. Moduły te w prosty sposób umożliwiają parametryzację i monitorowanie urządzeń obiektowych HART za pośrednictwem sieci Ethernet.
Włączenie do sieci Ethernet następuje za pośrednictwem HART-IP, Modbus/TCP lub PROFINET. Dzięki modułowym bramkom Ethernet HART przyłączyć do 40 urządzeń HART.
NAMUR Open Architecture
Bramka: z HART na OPC UA do NAMUR Open Architecture (NOA)
Stacja czołowa GW PL ETH/UNI komunikuje się za pośrednictwem OPC UA zgodnie z koncepcją NAMUR Open Architecture (NOA). Urządzenie działa przy tym jako dioda danych, aby przesyłać dane diagnostyczne i procesowe z urządzeń obiektowych HART do dowolnego systemu chmury.
Poprzez analizę i przetwarzanie uzyskanych danych sprawdzana jest efektywność procesu. W razie potrzeby informacje są odsyłane do systemu ERP, aby np. wygenerować automatycznie zlecenia serwisowe. Nie ma to wpływu i nie stanowi zagrożenia dla systemów sterujących procesami.
Proxy do obsługi INTERBUS
Bramki i proxy: z INTERBUS na PROFINET
Chcesz zintegrować aplikację INTERBUS w sieci PROFINET? Idealne rozwiązanie to FL NP PND-4TX IB. Urządzenie konfiguruje się za pomocą odpowiedniego narzędzia do programowania. Zintegrowany switch można wykorzystać w szafie sterowniczej jako urządzenie uplink do układu sterowania lub poza szafą do połączenia szeregowego.
Proxy do PROFIsafe
Bramki i proxy: komunikacja PROFIsafe poza granicami sieci
Unikalne rozwiązanie: korzystanie z PROFIsafe kompleksowo i poza granicami sieci.
Bramka PROFIsafe firmy Phoenix Contact umożliwia bezpieczną komunikację między dwoma sieciami PROFINET. Dzięki temu można realizować wymagania w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego, np. koncepcje wyłączenia awaryjnego, w sposób kompleksowy i niezależny od producenta.
Przemysłowy serwer czasu dla sieci Ethernet
Przemysłowe serwery czasu: określanie godziny i lokalizacji dla sieci Ethernet dzięki GPS, GALILEO lub GLONASS Zeit- und Ortsbestimmung für Ethernet-Netzwerke dank GPS, Galileo oder GLONASS
Przemysłowy serwer czasu FL TIMESERVER NTP udostępnia informacje o czasie poprzez protokół NTP w sieci Ethernet. Godzina jest odbierana za pomocą GPS, GALILEO lub GLONASS niezależnie od innych usług NTP i bez połączenia z Internetem. Wytrzymała obudowa IP68 z wbudowaną anteną i zasilaniem PoE umożliwia montaż urządzenia pod gołym niebem.
Bramka Ethernet HART
Bramka Ethernet HART
W zależności od zastosowania możliwy jest dostęp do wszystkich cyfrowych danych urządzeń HART przez port szeregowy RS-485 lub sieć Ethernet.
Bramka Ethernet HART umożliwia do dostęp do 40 urządzeń poprzez PROFINET, Modbus TCP/IP i HART IP. Każde przyłącze urządzenia posiada własnego mastera HART do szybkiego przesyłania danych HART przez sieć Ethernet.
W przypadku zastosowania sieci Modbus TCP/IP możliwe jest ponadto udostępnienie czterech wejść cyfrowych oraz czterech wyjść cyfrowych.