Aprobata
Najwyższe napięcie trwałe UC
Element ochronny/obwód
Wtykany ochronnik urządzeń, typ 3 / klasa III, do 1-fazowych sieci zasilania z osobnym przewodem N i PE (system 3-przewodowy: L1, N, PE), z wbudowanym bezpiecznikiem odpornym na prąd udarowy i zestykiem komunikacji zdalnej. Nadaje się również do zastosowań DC.
Podstawa dla wtyków zabezpieczających PT z obwodem zabezpieczającym dla jednego 2-przewodowego nieuziemionego obwodu sygnałowego. Montaż na szynie NS 35/7,5 i NS 35/15, szerokość obudowy: 17,5 mm.
Wtyk ochrony przeciwprzepięciowej do stosowania w połączeniu z podstawą, ochrona zgrubna poprzeczna i ochrona dokładna do ochrony dwóch nieuziemionych przewodów sygnałowych i masy w technice informatycznej, ochrona zgrubna wzdłużna masa-ziemia. Wykonanie: 12 V DC
"$pageName" na