Aprobata
Interfejs
Interfejs sieciowy
Odbiornik GNSS i serwer czasu NTP (Network Time Protocol) dla sieci Ethernet, odbiór godziny, daty i lokalizacji przez GPS, GLONASS lub Galileo, zarządzanie z poziomu przeglądarki, zasilanie przez PoE (af) lub 24 V DC, wbudowana antena, obudowa IP68
Druga generacja FL COMSERVER BASIC..., szeregowy serwer do konwersji szeregowego interfejsu RS-232/422/485 na Ethernet, obsługuje tylko aplikacje TCP, UDP, z oprogramowaniem Com Port Redirector i podręcznikiem użytkownika (PDF)
Druga generacja FL COMSERVER UNI..., szeregowy serwer do konwersji szeregowego interfejsu 232/422/485-na Ethernet, obsługuje aplikacje TCP-, UDP-, Modbus Gateway i PPP, wraz z oprogramowaniem Com Port Redirector i podręcznikiem użytkownika
Druga generacja FL COMSERVER PRO... (PROGRAMMABLE), dowolnie programowalny w języku BASIC, do tworzenia własnych rozwiązań do konwersji szeregowego interfejsu RS-232/422/485 na Ethernet. Wraz z przykładami, dodatkowymi programami i podręcznikiem użytkownika
Szeregowy serwer urządzeń do konwersji danych szeregowych (RS-232/422/485) na dane Ethernet (RJ45). Obsługuje protokoły TCP i UDP. Do pobrania jest dostępne oprogramowanie przekierowujące portu COM oraz sterowniki systemu Windows. Obejmuje jedno złącze RJ45 i jedno złącze D-SUB 9.
Szeregowy serwer urządzeń do konwersji danych szeregowych (RS-232/422/485) na dane Ethernet (RJ45). Obsługuje protokoły TCP i UDP. Do pobrania jest dostępne oprogramowanie przekierowujące portu COM oraz sterowniki systemu Windows. Obejmuje jedno złącze RJ45 i dwa złącza D-SUB 9.
Szeregowy serwer urządzeń do konwersji danych szeregowych (RS-232/422/485) na dane Ethernet (RJ45). Obsługuje protokoły TCP i UDP. Do pobrania jest dostępne oprogramowanie przekierowujące portu COM oraz sterowniki systemu Windows. Obejmuje dwa złącza RJ45 i dwa złącza D-SUB 9.
Szeregowy serwer urządzeń do konwersji danych szeregowych (RS-232/422/485) na dane Ethernet (RJ45). Obsługuje protokoły TCP i UDP Do pobrania jest dostępne oprogramowanie przekierowujące portu COM oraz sterowniki systemu Windows. Obejmuje dwa złącza RJ45 i cztery złącza D-SUB 9.
Bramka GW MODBUS TCP/RTU przekształca szeregowe dane Modbus RTU lub ASCII na Modbus TCP. Obsługuje szeregowe urządzenia Master lub Slave. Obejmuje jedno złącze RJ45 i jedno złącze D-SUB 9.
Bramka GW MODBUS TCP/RTU przekształca szeregowe dane Modbus RTU lub ASCII na Modbus TCP. Obsługuje szeregowe urządzenia Master lub Slave. Obejmuje jedno złącze RJ45 i dwa złącza D-SUB 9.
"$pageName" na