Aprobata
Napięcie wyjściowe
Napięcie wejściowe
Rodzaj przyłącza
Zasilacz QUINT POWER z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym, możliwość wyboru charakterystyki wyjściowej, technologia SFB (Selective Fuse Breaking), interfejs NFC i lakier ochronny, wejście: 1-fazowe, wyjście: 24 V DC / 10 A
Zasilacz QUINT POWER z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym, możliwość wyboru charakterystyki wyjściowej, technologia SFB (Selective Fuse Breaking), interfejs NFC i lakier ochronny, wejście: 1-fazowe, wyjście: 48 V DC / 10 A
Zasilacz QUINT POWER taktowany w obwodzie pierwotnym, do montażu na szynie DIN, możliwość wyboru charakterystyki wyjściowej, oparty na SFB Technology (Selective Fuse Breaking), z powłoką ochronną i wbudowanym tranzystorem odsprzęgającym Mosfet, wejście: 1-fazowe, wyjście: 24 V DC / 20 A
Zasilacz QUINT POWER taktowany w obwodzie pierwotnym, do montażu na szynie nośnej z technologią SFB (Selective Fuse Breaking), pokryty lakierem ochronnym, wejście: 1-fazowe, wyjście: 24 V DC/5 A
Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym, QUINT POWER, Przyłącze śrubowe, Montaż na szynie montażowej, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), wejście: 1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 10 A
Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym, QUINT POWER, Przyłącze śrubowe, Montaż na szynie montażowej, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), wejście: 1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 20 A
Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym, QUINT POWER, Przyłącze śrubowe, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), wejście: 3-fazowy, wyjście: 24 V DC / 20 A
"$pageName" na