Aprobata
Temperatura otoczenia (praca)
Napięcie znamionowe
Pojemność akumulatora
Pojemność akumulatora
7,2 Ah (1) | 12 Ah (1) | 13 Ah (1) | 20 Ah (1) |
26 Ah (1) | 38 Ah (1) | 120 Wh (1) | 924 Wh (1) |
Zasobnik energii, kwasowo-ołowiowy, technologia VRLA, 24 V DC, 1,3 Ah, beznarzędziowa wymiana akumulatora, automatyczna detekcja i komunikacja z QUINT UPS-IQ
Zasobnik energii, kwasowo-ołowiowy, technologia VRLA, 24 V DC, 3,4 Ah, beznarzędziowa wymiana akumulatora, automatyczna detekcja i komunikacja z QUINT UPS-IQ
Zasobnik energii, kwasowo-ołowiowy, technologia VRLA, 24 V DC, 7,2 Ah, beznarzędziowa wymiana akumulatora, automatyczna detekcja i komunikacja z QUINT UPS-IQ
Zasobnik energii, kwasowo-ołowiowy, technologia VRLA, 24 V DC, 12 Ah, beznarzędziowa wymiana narzędzi, automatyczna detekcja i komunikacja z QUINT UPS-IQ
Zasobnik energii, kwasowo-ołowiowy, technologia VRLA, 24 V DC, 20 Ah, automatyczna detekcja i komunikacja z QUINT UPS-IQ
Zasobnik energii, kwasowo-ołowiowy, technologia VRLA, 24 V DC, 38 Ah, automatyczna detekcja i komunikacja z QUINT UPS-IQ
Zasobnik energii, kwasowo-ołowiowy, technologia VRLA, 24 V DC, 13 Ah, beznarzędziowa wymiana akumulatora, automatyczna detekcja i komunikacja z QUINT UPS-IQ
Zasobnik energii, kwasowo-ołowiowy, technologia VRLA, 24 V DC, 26 Ah, beznarzędziowa wymiana akumulatora, automatyczna detekcja i komunikacja z QUINT UPS-IQ
Niewymagający konserwacji zasobnik energii na bazie dwuwarstwowego kondensatora, 24 V DC, 10 KJ, automatyczne rozpoznawanie i komunikacja z QUINT UPS-IQ
Niewymagający konserwacji zasobnik energii na bazie dwuwarstwowego kondensatora, 24 V DC, 20 KJ, automatyczne rozpoznawanie i komunikacja z QUINT UPS-IQ
"$pageName" na