Aprobata
Niektóre skrzynki rozdzielcze umożliwiają separację potencjałów napięcia zasilania między dwoma rzędami slotów.
Iniektor PoE, 30 W, dwa gniazda RJ45, 10/100/1000 Mb/s, montaż na szynie DIN, IP20
Iniektor PoE, 30 W, dwa gniazda RJ45, 10/100/1000 Mb/s, montaż na szynie DIN, IP20, rozszerzony zakres temperatury -40 °C ... 75 °C
Iniektor PoE, 60 W, dwa gniazda RJ45, 10/100/1000 Mb/s, montaż na szynie DIN, IP20
Iniektor PoE, 60 W, dwa gniazda RJ45, 10/100/1000 Mb/s, montaż na szynie DIN, IP20, rozszerzony zakres temperatury -40 °C ... 75 °C
Iniektor PoE, 30 W, dwa gniazda RJ45, 10/100/1000 Mb/s, montaż na szynie DIN, IP20, rozszerzony zakres temperatury -40 °C ... 75 °C, separacja potencjału
Iniektor PoE, 60 W, dwa gniazda RJ45, 10/100/1000 Mb/s, montaż na szynie DIN, IP20, rozszerzony zakres temperatury -40 °C ... 75 °C, separacja potencjału
Iniektor PoE, 30 W, gniazdo RJ45 na złączki z zaciskiem śrubowym, 10/100/1000 Mb/s, montaż na szynie DIN, IP20, separacja potencjału, łącznik ekranu z odciążką, monitorowanie prądu ekranu, ochrona przed przepięciami
Iniektor PoE, 30 W, gniazdo RJ45 na złączki szynowe IDC, 10/100/1000 Mb/s, montaż na szynie DIN, IP20, separacja potencjału, łącznik ekranu z odciążką, monitorowanie prądu ekranu, ochrona przed przepięciami
Iniektor PoE, 30 W, gniazdo RJ45 na złączki szynowe z zaciskiem sprężynowym Push-in, 10/100/1000 Mb/s, montaż na szynie DIN, IP20, separacja potencjału, łącznik ekranu z odciążką, monitorowanie prądu ekranu, ochrona przed przepięciami
Iniektor PoE, 60 W, gniazdo RJ45 na złączki szynowe z zaciskiem sprężynowym Push-in, 10/100/1000 Mb/s, montaż na szynie DIN, IP20, separacja potencjału, łącznik ekranu z odciążką, monitorowanie prądu ekranu, ochrona przed przepięciami
"$pageName" na