Zarządzalny ekstender ethernetowy, do połączeń punkt-punkt, struktur liniowych i pierścieniowych, szybkości transmisji do 30 Mb/s, na odległości do 20 km na wewnątrzzakładowych przewodach miedzianych, wymienny układ ochrony przed przepięciami, 2 porty SHDSL, przełącznik 4-portowy, diagnostyka przez wyświetlacz i Ethernet
Zarządzalny ekstender ethernetowy, do połączeń punkt-punkt, szybkości transmisji do 15,3 Mb/s, na odległości do 20 km na wewnątrzzakładowych przewodach miedzianych, wymienny układ ochrony przed przepięciami, 1 port SHDSL, 1 port LAN, diagnostyka przez Ethernet
Druga generacja: niezarządzalny ekstender ethernetowy, do połączeń punkt-punkt, struktur liniowych i pierścieniowych, szybkości transmisji do 30 Mb/s, na odległości do 20 km na wewnątrzzakładowych przewodach miedzianych, diagnostyka przez USB i diody LED, 2 porty SHDSL, 1 port LAN
Wymienny moduł ochrony przed przepięciami, tylko do ekstendera ethernetowego TC EXTENDER 4001 ETH-1S (2702253), 1 port SHDSL, podwójna ochrona żył dla przewodów SHDSL wykorzystywanych bez potencjału uziemienia, dwustopniowy układ ochronny
Wymienny moduł ochrony przed przepięciami, tylko do ekstendera ethernetowego TC EXTENDER 6004 ETH-2S (2702255), 2 porty SHDSL, podwójna ochrona żył dla przewodów SHDSL wykorzystywanych bez potencjału uziemienia, dwustopniowy układ ochronny
"$pageName" na