Aprobata
Obudowa na szynę DIN do komputera Raspberry Pi (pasuje do Raspberry Pi A+, B+, B2, B3, B4); zestaw składający się z części dolnej, części górnej, pokrywy i uchwytu PCB; obudowa zgodna z normą DIN 43880
Obudowa na szynę DIN do komputera Raspberry Pi (pasuje do Raspberry Pi A+, B+, B2, B3, B4); zestaw składający się z części górnej i uchwytu na PCB; obudowa zgodna z normą DIN 43880
Obudowa na szynę DIN do komputera Raspberry Pi (pasuje do Raspberry Pi A+, B+, B2, B3, B4); zestaw składający się z części dolnej, części górnej, płytki końcowej, płytek uniwersalnych i uchwytu do przyłączenia HBUS oraz listwy GPIO; obudowa zgodna z normą DIN 43880
Opcjonalny adapter do obudowy RPI-BC do zastosowania Raspberry Pi A+
Łącznik T-BUS na szynę nośną, kolor: głęboka czerń, Liczba pinów na rząd: 16, wymiar rastra: 2,54 mm
Złącze żeńskie do połączenia dodatkowej płytki PCB lub perforowanej płytki PCB z GPIO komputera Raspberry Pi
Złącze męskie do połączenia dodatkowej płytki PCB lub perforowanej płytki PCB z HBUS
Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Podstawa obudowy z nóżką mocującą, szerokość: 107,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 48,9 mm, kolor: jasnoszary (7035), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie)
"$pageName" na