BC 107,6 DEV-KIT KMGY - Zestaw obudowy
2202525

DEV-KIT BC 107,6: zawiera 1 x obudowa BC 107,6 i zaciski drukowania (SMKDS), dostarczane w pojedynczych częściach

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Obudowa zgodna z normą DIN 43880, szerokość konstrukcyjna 107,6 mm
Terminale przyłączeniowe do PCB o rastrze 5 mm, przekrój przewodu 1,5 mm²
Opcjonalna płytka z rastrem perforowanym do ręcznego lutowania elementów THT
Połączenie poszczególnych modułów obudów za pomocą opcjonalnego HBUS poprzez szynę nośną